DSRC V2X 컴플라이언스 테스트 방법

무선 테스트 플랫폼
+ 무선 테스트 플랫폼

DSRC V2X 통신 컴플라이언스 검증

최적의 V2X(vehicle-to-everything) 성능과 통신 품질을 확보하기 위해서는 IEEE1609.3/4/2와 SAE J2945/1에 따른 상호운용성 및 컴플라이언스 테스트를 수행해야 하며 OmniAir Consortium Certification Operating Council(COC) 인증 표준을 준수해야 합니다. 전용 단거리 통신(DSRC) 디바이스는 RF 및 프로토콜 스택 계층 모두에서 까다롭고 진화하는 인증을 통과해야 합니다.

자동차 OEM 제조업체는 인증을 받기 위해 DSRC 차량 탑재 장치(OBU)와 노변 장치(RSU)에 대한 RF 및 프로토콜 테스트를 실행해야 합니다. 인증을 받기 위해서는 벡터 신호 생성기, RF 신호 분석기, OBU 및 RSU 프로토콜 테스트 사례에 사용되는 모든 DSRC 프로토콜을 지원하는 트랜스시버 모듈, 그리고 모든 RF 및 프로토콜 측정에서 일관된 측정 환경을 구축할 수 있는 RF 스위치가 필요합니다. 또는 테스트에는 COC와 표준별 측정을 위한 모든 DSRC 인증 테스트 사례에 사용할 수 있는 소프트웨어 제품군이 필요합니다.

802.11p, DSRC, ITS-G5를 지원하는 V2X 테스트 솔루션

V2X DSRC 컴플라이언스 테스트 솔루션

V2X 분야의 DSRC 디바이스에 대한 성능을 검증하려면 OBU와 RSU 인증을 위한 RF 및 프로토콜 테스트가 필요합니다. 키사이트 V2X DSRC 테스트 솔루션은 OmniAir Consortium의 DSRC 테스트 사양을 기반으로 V2X 물리 계층(RF) 및 프로토콜 적합성을 검증합니다. 이 솔루션을 사용하면 SAE J2945/1, IEEE 802.11p, IEEE 1609.2, IEEE 1609.3, IEEE 1609.4 표준으로 기반으로 OmniAir WAVE-DSRC 테스트 사례의 완벽한 자동화가 가능합니다. 키사이트 테스트 자동화 플랫폼은 강력하고 유연하고 확장 가능한 테스트 시퀀스를 제공하며 테스트 소프트웨어 작동과 스루풋을 최적화할 수 있는 자동화 기능을 제공합니다.

V2X DSRC 컴플라이언스 테스트 데모 보기

V2X DSRC 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?