배터리 관리 시스템 테스트 방법

Scienlab 배터리 관리 시스템
+ Scienlab 배터리 관리 시스템

셀 에뮬레이션을 사용한 BMS 성능 검증

배터리 관리 시스템(BMS)이 최적의 성능을 제공하도록 보장하기 위해서는 셀과 모듈 및 팩의 전압, 전류 및 온도 성능을 측정하고 셀, 모듈 및 팩 수준의 온도 센서와 홀 효과 센서의 정적/동적 정확도 측정을 포함하는 배터리 및 셀 감시 회로(CSC)의 작동 성능을 검증해야 합니다. 다양한 환경 조건에서 테스트하기 위해서는 전통적으로 셀 설정에 제어되는 환경에서 양호하게 작동하는 것으로 알려진 셀, 모듈 및 팩 세트가 필요합니다. 셀을 작동 한계 가까이로 가져가는 안전성 테스트 수행 시에는 이 환경이 위험할 수 있습니다. 또한 다음 단계를 시작하기 전에 먼저 각 테스트 시 양호한 것으로 알려진 조건으로 셀을 돌려보내야 합니다.

BMS를 효율적이고 안전하게 테스트하기 위해서는 직렬 및 병렬로 연결된 셀의 에뮬레이션과 온도 및 환경 변수를 기반으로 한 동작 에뮬레이션이 필요합니다. 엔지니어에게는 셀, 전류, 온도 센서 및 절연 저항 시뮬레이션이 가능한 에뮬레이터가 있는 BMS 환경이 필요합니다. 시스템은 배터리의 충전 상태(SOC)와 안정성 상태(SOH)를 예측하고 충전 과정에서 변하는 변수를 에뮬레이션해야 합니다. 모니터링 시스템을 비롯하여 전자 제어 장치(ECU)와 같은 다른 구성 요소와의 통신을 테스트하기 위해서는 추가적인 인터페이스가 필요합니다. 여러 구성 요소의 폐쇄 루프 에뮬레이션을 사용하면 모든 기능과 루틴 및 알고리즘을 검증해서 BMS 기능, 안전성, 성능을 검증할 수 있습니다.

BMS 테스트 솔루션

BMS 테스트 솔루션

BMS 테스트에는 시뮬레이션된 환경 파라미터를 기준으로 한 대량의 배터리 셀 및 가변 배터리 출력에 대한 에뮬레이션이 필요합니다. 또한 시스템이 온도 센서, 홀 효과 센서, 그리고 배터리 및 접촉 계전기 관련 회로 파라미터를 포함하여 셀 감시 회로(CSC)의 입력과 출력을 에뮬레이션해야 합니다. 키사이트 배터리 관리 시스템 에뮬레이션 환경은 이 모든 것을 제공하므로, 대량의 물리 셀 세트가 필요치 않습니다. 또한 각 테스트 전에 배터리를 양호한 상태로 돌려보내므로 배터리를 제어하고 사이클링할 필요가 없습니다. 개방형 플랫폼을 사용하면 유연성을 제한하지 않고 공통 및 특별 충전 시나리오에 대한 깊이 있는 테스트가 가능하므로, BMS가 잠재적으로 위험한 시나리오에 대응하는 방식을 광범위하게 테스트할 수 있습니다.

BMS 테스트 데모 보기

BMS 테스트 솔루션 관련 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?