DDR4 메모리 시스템을 테스트 및 디버깅하는 방법

로직 분석기
+ 로직 분석기

기능 검증 및 프로토콜 디버깅 DDR4 수행

더블 데이터 레이트 4(DDR4) 메모리 시스템을 구현하기 위해 엔지니어는 철저한 읽기 / 쓰기 기능 테스트를 수행해야 합니다. 엔지니어들에게는 빠르게 개입하여 메모리 라이트백, 초기화, 시스템 충돌, 시스템 장애와 같은 문제를 신속하게 격리하고 밝혀낼 수 있는 솔루션이 필요합니다. DDR4 시스템의 완벽한 프로토콜 검증과 성능 개선을 위해서는 테스트 엔지니어가 특정한 데이터 전송 속도에서 버스 신호를 스트리밍하고 기록할 수 있는 로직 분석기를 갖추고 있어야 합니다.

전체 버스 트레이스 신호를 정확하게 캡처하려면 특수한 DDR4 듀얼 인라인 메모리 모듈(DIMM) 또는 볼 그리드 어레이(BGA) 하드웨어 인터포저가 필요합니다. 메모리 분석 소프트웨어는 성능 및 기능 프로토콜 컴플라이언스를 분석하는 데 핵심적인 역할을 하는데, 여기에는 프로세스 후 속도 변화에 따른 컴플라이언스 위반이 포함됩니다. 또한 엔지니어들은 수백 개의 신호에 대한 질적 통찰력과 버스 레벨 신호 무결성을 기반으로 메모리 성능을 모니터링해야 합니다.

DDR4 테스트 및 디버깅 솔루션

DDR4 테스트 및 디버깅 솔루션

DDR4 메모리 시스템을 테스트 및 디버깅하기 위해 엔지니어는 기능 / 프로토콜 검증, 디버깅, 분석, 버스 레벨 신호 무결성 테스트를 수행해야 합니다. 키사이트의 DDR4 솔루션은 완전한 테스트, 디버깅 및 분석 솔루션입니다. 인터포저, 고성능 로직 분석기, 메모리 분석 소프트웨어로 구성됩니다. 다양한 인터포저를 통해 DIMM, SODIMM 또는 BGA를 포함하는 다양한 메모리 패키지에 연결할 수 있습니다. 고성능 로직 분석기는 모든 버스 신호를 최대 5,000 Mb/s(주소 및 명령) 또는 4,000 Mb/s(데이터)의 데이터 전송 속도에서 스트리밍하고 기록해야 합니다. 메모리 분석 소프트웨어는 성능 및 기능 프로토콜 분석을 수행합니다. 또한 키사이트의 DDR4 솔루션이 제공하는 시각적, 질적 DDR 눈 스캔 도구를 활용하면 수백 개의 버스 레벨 신호를 동시에 스캔하여 시스템의 신호 무결성을 신속하게 평가할 수 있습니다.

DDR4 메모리 시스템을 테스트 및 디버깅하기 위한 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?