디지털 전치 왜곡을 통해 RF 전력 앰프를 테스트하는 방법

MXG 벡터 신호 생성기
+ MXG 벡터 신호 생성기

디지털 전치 왜곡 소프트웨어를 갖춘 신호 생성기와 신호 분석기를 사용하여 전력 앰프 테스트 수행

전력 앰프(PA)의 성능을 테스트하려면 데이터가 신호 생성기의 입력으로 다시 전달되는 전력 앰프 측정 소프트웨어를 실행하는 벡터 신호 생성기와 신호 분석기가 필요합니다. 신호 생성기는 디지털 방식의 전치 왜곡 신호를 전력 앰프에 대한 입력으로 제공하여 비선형 동작을 보정할 수 있습니다.

신호 분석기를 사용하여 PA가 생성한 신호 품질을 측정하고 필요한 사후 DPD 프로세싱 또는 측정을 적용할 수 있습니다. 신호 분석기는 오류 벡터 크기(EVM), 위상 오류, 그 외 인접 채널 전력비(ACPR) 같은 성능 파라미터 측면에서 신호의 품질을 측정합니다.

BT2152B

RF 전력 앰프 테스트 솔루션

전력 앰프 테스트를 수행하려면 DPD 소프트웨어를 실행하는 신호 생성기와 신호 분석기가 필요합니다. 키사이트의 전력 앰프 테스트 솔루션은 오류 벡터 크기(EVM)가 작고 인접 채널 전력비(ACPR)가 낮은 키사이트 MXG 신호 생성기와 키사이트 전력 앰프 측정 어플리케이션 소프트웨어를 실행하는 PXA 신호 분석기를 필요로 합니다. 이 소프트웨어는 신호 생성기에서 송신한 사전 DPD 파형을 생성하고 신호 분석기에서 캡처한 파형을 분석하여 증폭된 파형을 사후 DPD 대상을 기준으로 검증합니다. 손쉽게 비교할 수 있도록 사전 DPD 및 사후 DPD 측정 결과를 하나의 화면에 표시합니다. PXA 신호 분석기는 전력 앰프의 신호 품질을 판별할 수 있는 EVM과 ACPR 같은 핵심 측정값을 제공합니다.

RF 전력 앰프 테스트 데모 보기

RF 전력 앰프 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?