5G 프로토콜 적합성을 테스트하는 방법

5G 무선 테스트 플랫폼
+ 5G 무선 테스트 플랫폼

3GPP 정의 프로토콜 적합성 테스트 사례 실행

5G 디바이스의 프로토콜 적합성을 평가하려면 해당 디바이스에 대해 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 사양을 기반으로 인증 기관에서 개발한 테스트 사례를 실행해야 합니다. 첫 번째 단계는 테스트 계획의 생성과 구성입니다. 테스트 엔지니어는 Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) / Protocol Implementation eXtra Information(PIXIT) 파라미터를 사용하여 디바이스에 적합한 테스트 사례를 찾아야 합니다.

모바일 디바이스가 라이브 모바일 네트워크에서 예상대로 작동하도록 보장하려면 엔지니어가 3GPP 사양에 정의된 내용에 따라 5G Release 15 및 Release 16 프로토콜 적합성 테스트 사례를 실행해야 합니다. 테스트 엔지니어는 개별적 또는 순차적으로 테스트를 실행할 수 있습니다. 엔지니어는 SIM 카드 변경을 포함해 SIM 프로그래머 스위치로 테스트 캠페인과 자동화 설정을 생성할 수 있는 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 갖추고 있어야 합니다. 실행 중에 테스트 활동을 모니터링하면 문제를 발견하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어는 해당 결과를 바탕으로 문제를 해결하고 테스트를 반복하여 필요한 결과를 달성할 수 있습니다.

5G 프로토콜 적합성 툴셋

5G 프로토콜 적합성 테스트 솔루션

5G 디바이스의 프로토콜 적합성을 평가하려면 해당 디바이스를 대상으로 관련 GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB 테스트 사례를 실행해야 합니다. 키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼과 프로토콜 적합성 테스트 소프트웨어가 결합된 키사이트 프로토콜 적합성 툴셋을 활용하면 테스트 엔지니어가 5G 프로토콜의 전체 목록을 검증할 수 있습니다. 여기에는 RedCap, NTN, USIM / USAT, IMS, LBS, LTE, NB-IoT, C-V2X가 포함됩니다.

5G 프로토콜 적합성 테스트 데모 보기

5G 프로토콜 적합성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?