전력 앰프 설계를 위해 디지털 전치 왜곡을 시뮬레이션하는 방법

EDA 소프트웨어
+ EDA 소프트웨어

전력 앰프 설계를 위한 디지털 전치 왜곡(DPD) 시뮬레이션

효율성과 대역폭 성능을 고려한 전력 앰프(PA)의 설계 시 회로 수준에서 디지털 전치 왜곡(DPD)을 사용한 변조 성능 시뮬레이션이 필요합니다. 시뮬레이션 소프트웨어는 비선형 영역에서의 PA 실행으로 인한 왜곡이 최소화될 수 있도록 광대역 압축 및 메모리 효과를 고려해 작은 파형과 고급 DPD 모델을 지원해야 합니다. DPD 시뮬레이션 솔루션을 설계 엔지니어의 회로 설계 어플리케이션에 통합하면 플랫폼들 간에 전환하거나 신호 형식과 DPD 알고리즘을 수동으로 구성해야 하는 문제가 사라집니다.

테스트 신호를 여러 DPD 알고리즘(예: 메모리 다항식, 볼테라 다항식, 조회 테이블)에 주입하여 선형성 개선 사항을 평가하고 DPD 모델의 계수를 최적화할 수 있습니다. 최적화 후에는 인접 채널 누설비(ACLR)나 오류 벡터 크기(EVM)와 같은 주요 지표를 검증해서 DPD의 효과를 측정합니다. 모든 비선형 및 메모리 효과를 캡처하기 위해서는 다양한 작동 조건과 신호 대역폭 및 변조 형식에서의 반복적인 시뮬레이션이 필수적입니다.

ADS에서의 DPD 시뮬레이션

전력 앰프 설계를 위한 DPD 시뮬레이션 솔루션

효율성과 대역폭 성능을 고려해 전력 앰프 설계를 개선하기 위해서는 설계 단계 초기에 디지털 변조 왜곡을 시뮬레이션해야 합니다. 키사이트 EDA 고급 설계 시스템(ADS)은 통합 DPD 시뮬레이션 및 회로 설계 플랫폼을 제공합니다. 반복적인 빌드-시뮬레이션-테스트 모델에 비해 올바른 파형 특성을 유지하면서 시뮬레이션 속도가 10배나 더 빠릅니다. 키사이트 EDA 소프트웨어는 광대역 신호 조건에서 Doherty PA의 선형 분산과 비선형 메모리 효과를 모두 설명할 수 있는 독자적인 동적 이득 모델을 통합하고 있습니다.

전력 앰프 설계 시뮬레이션을 위한 DPD 데모 보기

전력 앰프 설계 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?