무엇을 찾고 있습니까?
NFV 배포 테스트
자신감을 가지고 가상화된 네트워크를 마이그레이션하십시오

테스트 중 SDNFV 자신감을 쌓으세요
네트워크 기능 가상화(NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)의 마이그레이션 효과는 평가하기가 어려울 수 있습니다. 가상화 배포가 예상대로 작동하는지 보장하기 위해서는 완벽한 트래픽 테스트가 필요합니다. 키사이트는 출시를 가속화하기 위해 SDN/NFV 마이그레이션을 검증할 수 있는 종합적인 테스트 제품군을 제공합니다. 다기능성과 확장성, 현실성을 갖추고 있어 배포 전에 테스트하고 이후 생산 과정에서 캡처된 트래픽을 재현할 수 있습니다.
성공적인 가상 배포의 핵심은 CI-CD(continuous integration and continuous deployment) 테스트 파이프라인에 테스트 기능을 통합하는 것입니다. 수백 가지 어플리케이션을 사용하여 수백 만 구독자를 시뮬레이션하는 테스트는 OpenStack과 같은 오케스트레이션 환경에 대한 긴밀한 통합과 함께 사설, 하이브리드 및 공용 클라우드 인프라를 포함한 가상 환경에서의 가상화, 구성 및 실행을 필요로 합니다.


성공적인 NFV 배치를 위한 경로
NFV 및 SDN 마이그레이션은 이해하기가 어려울 수 있습니다. 많은 조직들은 혜택을 정량화하고, 실용적인 마이그레이션 단계를 이해하고, 배포 성공을 측정하기 위해 노력하고 있습니다. 키사이트는 출시를 가속화하기 위해 NFV 마이그레이션에 대한 종합적인 검증을 제공합니다. 다기능성과 확장성 및 현실성이 강점으로, 수백 개의 어플리케이션을 사용하는 수백 만 구독자를 시뮬레이션하는 동시에 생산 과정에서 캡처된 트래픽을 재현할 수 있습니다.
성공적인 NFV 마이그레이션의 핵심은 CI-CD(continuous integration and continuous deployment) 테스트 파이프라인에 테스트 기능을 통합하는 것입니다. 테스트는 OpenStack과 같은 오케스트레이션 환경에 대한 긴밀한 통합과 함께 사설, 하이브리드 및 공용 클라우드 인프라를 포함하여 다양한 가상 환경에서 가상화와 배포, 구성, 실행이 가능해야 합니다.
배포의 가상 서비스와 품질 보증 테스트
소프트웨어 전용 테스트 솔루션이든 하드웨어 지원 테스트 솔루션이든 관계없이 키사이트는 많은 유연한 테스트 옵션으로 가상 서비스를 테스트할 수 있도록 지원합니다. 개발자인 경우, 이 테스트 포트폴리오의 소프트웨어 기반 가상 에디션 또는 Developer 조합을 활용해서 품질 보증(QA) 시스템을 간섭하는 일 없이 조기에 기능 테스트와 디버깅을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 실제적인 과도한 트래픽 부하에 노출될 시점에 QA 팀은 가상 서비스에 대한 완벽한 스트레스 테스트를 수행하는 데 필요한 하드웨어를 확보하게 됩니다.
Developer는 DevOps가 실제 어플리케이션 및 정교한 문제 해결 기능을 사용해서 실험실에서 쉽게 실제적인 트래픽 환경을 만들 수 있도록 지원하는 소프트웨어 테스트 도구입니다. 전통적인 도구보다 훨씬 더 빠르게 배포 초기 단계에 문제를 찾아서 해결할 수 있습니다.
코어 네트워크의 많은 가상 네트워크 기능이 1GE부터 100GE까지, 높은 트래픽 속도에서 실행됩니다. 키사이트는 부하 테스트에 도움이 되는 다양한 테스트 환경 가속기를 제공합니다. 여기에는 가장 빠른 속도에서 라인 속도 계층 2~7 트래픽 생성을 지원하는 Novus™, PerfectStorm™, CloudStorm™가 포함됩니다.
키사이트는 OpenStack 기반 프로비저닝 네트워크를 통합하고 지원하는 다양한 소프트웨어 전용 기반 테스트 솔루션을 제공합니다. 여기에는 실제 트래픽 부하와 다양한 사이버 공격 부하를 사용해서 테스트할 수 있는 IxNetwork® Virtual Edition (VE), IxLoad® VE, BreakingPoint® VE가 포함되며, 이 모든 것이 CI-CD 테스트 파이프라인에 매끄럽게 통합됩니다.


실제 ROI 이해
출시를 맞이하는 상황에서 4개월은 영겁의 시간처럼 느껴질 수 있습니다. 이 기간이면 경쟁사가 따라잡을 것 같은 불안감이 듭니다. 현실적인 테스트를 위한 실제 환경을 재현할 수 없다면 버그를 찾아내기가 어렵습니다. 이 문제를 해결하는 기간이 길어질수록 고객 체감 품질에 미치는 영향이 더 심각해집니다. 그러한 기본적인 문제는 성능과 가동 시간, 궁극적으로는 제공되는 서비스의 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 결과적으로 고객 혼란이 더 커지고 매출이 막대한 영향을 받을 수 있습니다.
키사이트는 자동화 및 강력한 모니터링 도구를 통해 타협하지 않는 체감 품질(QoE)과 손쉬운 구성으로 신뢰할 수 있고 안정적인 NFV 인프라를 제공할 수 있도록 도와드립니다. 키사이트가 매출로 이어지는 시간을 20% 가량 단축하도록 도와 드릴 수 있습니다.
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?