위성통신 믹서 테스트 방법

마이크로파 네트워크 분석기
+ 마이크로파 네트워크 분석기

위성통신 믹서 성능 특성화

믹서와 기타 주파수 변환 콤포넌트를 특성화하려면 믹서 이득, 이득 편평도, 그룹 지연, 이득 및 위상 압축, 상호변조 왜곡(IMD) 및 노이즈 지수에 대한 비선형 측정이 필요합니다. 네트워크 분석기와 다중 측정 소프트웨어 어플리케이션을 포함하는 하나의 테스트베드가 모든 믹서 파라미터를 측정하는 데 사용됩니다.

소프트웨어 측정 어플리케이션은 각 주파수 변환 믹서 특성화 테스트에 적합하도록 네트워크 분석기를 재구성합니다. 엔지니어는 테스트 중에 테스트 설정 구성을 변경하지 않고 여러 측정 어플리케이션을 조작합니다. 통합 접근법은 각 측정에 맞게 테스트베드를 재구성해야 하는 기존의 다중 장비 접근법에 비해 최대 100배까지 스루풋을 개선합니다.

위성통신 믹서 테스트 솔루션

위성통신 믹서 테스트 솔루션

믹서 테스트를 위해서는 로컬 오실레이터 소스, RF 소스 및 분석기를 비롯하여 원하는 파라미터에 맞는 측정 어플리케이션이 필요합니다. 키사이트 PNA 및 PNA-X 네트워크 분석기는 이러한 기능이 통합되어 있으며 지원되는 측정 소프트웨어를 사용하면 하나의 테스트 설정으로 순방향/역방향 선형 측정, 압축, 왜곡 및 노이즈 지수를 포함한 다양한 믹서 테스트가 가능합니다. 네트워크 분석기의 DDS(Direct Digital Synthesizer) 소스는 위상이 매우 낮고(100 kHz 오프셋, 10 GHz 반송파에서 122 dBc/Hz, 통상) 스퍼 수준이 낮아(< 80 dBc, 통상), 위상 측정이 보다 안정적입니다.

주파수 변환기 테스트 데모 보기

위성통신 믹서 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?