5G 사설 네트워크 현장 조사를 수행하는 방법

FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기
+ FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기

물리 계층 및 현장 수용 테스트를 통한 사설 5G 네트워크 배포 검증

사설 5G 네트워크를 배포하려면 네트워크 설치가 완료된 후에 현장 조사를 수행해야 합니다. 통신사업자는 기지국의 RF 송신망과 포괄적인 서비스 품질, 그리고 실제 트래픽 전달 역량을 검증해야 합니다. 네트워크가 생성 단계에 들어가면 현장 조사에서 기지국 하드웨어 구성의 변화를 감지하거나 간섭 문제, 커버리지 격차, 보안 취약점과 같은 기존의 문제를 식별합니다. 산업용 사설 네트워크의 경우, 공장의 레이아웃이나 기계가 바뀌었을 때 현장 조사를 필수적으로 수행해야 합니다.

현장 조사를 수행하려면 물리 계층 테스트와 현장 수용 테스트를 수행해야 합니다. 통신사업자는 콤비네이션 분석기를 사용하여 현장에서 간섭 검출과 케이블 및 안테나 테스트를 수행할 수 있습니다. 현장 수용 테스트와 실내 측정을 위해서는 핸드형 무선 네트워크 테스트 도구가 필요합니다. 또한 사설 5G 네트워크 현장 조사에 양방향 활성 측정 프로토콜, 데이터 속도 테스트, 전자기장(EMF) 측정, 실내 측정, 5G OTA(Over-the-Air) 측정이 포함될 수 있습니다.

FieldFox Nemo Handy 및 Nemo Outdoor

사설 5G 네트워크 현장 조사 솔루션

사설 5G 네트워크 현장 조사 테스트를 수행하려면 OTA(Over-the-Air) 방식으로 물리 계층 신호를 캡처하고 현장 수용 테스트를 수행하는 핸드형 도구가 필요합니다. 키사이트의 FieldFox RF 분석기를 사용하여 전자기장(EMF)을 측정하고 5G OTA(Over-the-Air) 신호를 캡처하십시오. Nemo Handy 핸드형 측정 도구와 페어링하면 현장에서 양방향 활성 측정 프로토콜과 데이터 속도 테스트를 수행할 수 있습니다. 또한 FieldFox를 Nemo Outdoor에 연결하면 고객 소유 장비(CPE)를 테스트 디바이스로 사용해 측정을 수행할 때 네트워크에 대한 부하를 생성할 수 있습니다.

5G 사설 네트워크 현장 조사 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?