5G 빔포머 IC 테스트를 수행하는 방법

마이크로파 네트워크 분석기
+ 마이크로파 네트워크 분석기

선형 및 비선형 조건에서 빔포머 IC 검증

안정적이고 효율적인 5G 밀리미터파(mmWave) 통신 시스템을 보장하려면 빔포머 집적 회로(IC)의 일부를 구성하는 핵심 요소를 대상으로 엄격한 테스트를 수행해야 합니다. 테스트 엔지니어는 설계 검증 워크플로 도중에 선형 조건과 비선형 조건에서 콤포넌트 레벨 및 시스템 레벨의 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 또한 5G 콤포넌트 제조업체에는 S-파라미터, 압축(P1dB), 상호변조 및 고조파 왜곡, 스퓨리어스 방출, 노이즈 지수, 오류 벡터 크기(EVM), 인접 채널 전력비(ACPR), 멀티포트 및 다방향 측정을 포함하는 빔포밍 측정 과제를 해결하기 위해 다양한 테스트 솔루션이 필요합니다.

벡터 네트워크 분석기(VNA)와 어플리케이션 소프트웨어를 사용하면 엔지니어가 광대역 변조 자극 조건에서 앰프의 비선형적 특성과 노이즈 지수를 테스트할 수 있습니다. 테스트 엔지니어에게는 멀티포트 / 다방향 빔포머 IC에 대해 단일 연결 다중 측정이 가능한 외부 스위칭 테스트 집합이 필요합니다. 5G NR 콤포넌트 테스트를 수행하는 엔지니어에게는 5G NR 신호를 생성하여 전력 앰프의 변조된 성능을 특성화하는 솔루션이 필요합니다.

빔포머 IC 솔루션

5G 빔포머 IC 테스트 솔루션

5G 빔포머 IC를 테스트하려면 하드웨어 및 소프트웨어 도구의 조합이 필요합니다. 키사이트의 5G 빔포머 IC 테스트 솔루션은 마이크로파 네트워크 분석기, 신호 분석기, 변조 왜곡 어플리케이션 소프트웨어, 마이크로파 벡터 신호 생성기, 신호 생성 소프트웨어를 포함합니다. 이러한 도구는 빠른 멀티포트 S-파라미터 및 전력 앰프 측정을 수행하기 위한 5G NR 신호를 생성하는 데 도움이 됩니다. 멀티포트 / 다방향 빔포머 IC 측정을 위한 모듈러 스위치 매트릭스를 추가할 수 있습니다. 

5G 빔포머 IC 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?