무엇을 찾고 있습니까?
GDPR에 대해 자세히 알아볼 준비가 되셨나요?
숨은 이면에 대한 가시성 확보
지금 바로 대비하세요
네트워크에는 항상 사각지대가 존재합니다. 2018년 5월 정책 시행에 대비하여 네트워크 보안을 강화하세요. GDPR은 회사 위치에 관계없이 유럽 연합에 거주하는 개인과 사업을 영위하는 모든 회사에 적용됩니다.
키사이트 가시성 솔루션은 보안과 모니터링 도구가 네트워크의 모든 것을 확인할 수 있도록 지원하여 데이터와 네트워크 보안을 유지합니다.
인포그래픽을 다운로드하여 지금 대비할 수 있는 5단계를 알아보세요.


지금 네트워크를 준비하세요
GDPR은 유럽 연합(EU)에서 또는 EU 시민과 사업을 진행하는 모든 조직에 적용되며 기한이 얼마 남지 않았습니다.
지금 바로 시작하지 않으면 수익, 고객 관계, 브랜드 이미지에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
키사이트 가시성과 보안 솔루션이 컴플라이언스를 지원하고 GDPR에 대비하는 데 도움이 되는 방식을 알아보십시오.
침해 감지
최상의 보호는 네트워크의 모든 위치를 확인하여 위협이나 공격을 신속하게 감지하는 것부터 시작합니다.
- 키사이트 네트워크 탭은 가상 및 클라우드 트래픽을 포함한 모든 네트워크 세그먼트의 트래픽에 접근합니다.
- 키사이트 하드웨어 액셀러레이터는 회선 속도로 패킷을 처리하여 빠르게 위반을 탐지하도록 지원합니다.
- 키사이트 CloudLens 사설 클라우드와 공용 클라우드 솔루션은 강력한 클라우드 보안을 위해 클라우드에서 직접 패킷을 처리합니다.
- 키사이트의 통합 위협 인텔리전스는 악성 IP 주소에서 트래픽을 차단하여 보안 경고를 줄입니다.


보안 인텔리전스
인텔리전스는 내부 네트워크 패킷을 확인할 수 있어 더 간편한 개인정보 보호가 가능합니다.
- PacketStack 기능 세트가 포함된 키사이트 네트워크 패킷 중계기(NPB)에는 개인정보를 파악하고 데이터 마스킹을 적용하는 상황 인식 기능이 있습니다.
- 키사이트 NPB는 암호화된 데이터를 더 쉽게 모니터링할 수 있도록 SecureStack 기능 세트에서 SSL 암호 해독을 제공합니다.
- AppStack 기능 세트가 포함된 키사이트 NPB는 어플리케이션, 지리적 위치, 브라우저, 장치 또는 사용자가 정의하는 기타 매개변수 등의 정보를 기반으로 트래픽을 필터링하여 대상 분석을 지원할 수 있습니다.
복원력 및 빠른 복구
키사이트는 고객 데이터에 대한 무단 접근이나 유출을 지속적으로 방지하기 위해 보안 인프라의 진정한 고가용성 구성을 지원합니다.
- 키사이트 바이패스 스위치는 이유에 관계없이 응답을 중지하는 모든 보안 어플라이언스 주변의 인라인 네트워크 트래픽을 라우팅하여 안전한 보안 처리를 지원합니다. 대체 경로 기능은 트래픽을 백업 어플라이언스로 자동 전환할 수 있습니다.
- 중복 키사이트 NPB는 완전한 동기화를 통해 일반 워크로드를 공유하고 나노초 복구를 제공하여 보안 솔루션의 지속적인 작동을 보장할 수 있습니다.


보안 테스트와 교육
보안 인프라를 스트레스 테스트하고 직원이 72시간 GDPR 제한 시간 내에 데이터 침해에 대응할 수 있도록 교육하세요.
- 키사이트 Breaking Point 테스트 플랫폼은 실제 어플리케이션 트래픽과 모든 위협 벡터로 네트워크 보안 태세를 검증할 수 있도록 지원합니다.
- 키사이트 사이버 레인지 서비스는 직원이 중요한 통신 네트워크를 방어할 수 있도록 준비 상태 평가, 체계적인 교육, 워 게임 연습 등을 제공합니다.
- 전문 서비스 전문가들이 실제 테스트를 수행하여 기술 직원을 지원하고 프로젝트 리스크를 줄이며 데이터 개인정보를 보호할 수 있도록 인프라 준비 상태에 대한 실질적인 통찰력을 제공합니다.
어떤 리스크가 있을까요?

벌금은 침해의 성격과 심각도에 따라 2,000만 유로(~2,200만 달러) 또는 수익의 4% 중 더 큰 금액으로 부과될 수 있습니다.

고객의 신뢰를 잃으면 수익과 고객 만족에 영향을 미칠 수 있습니다.

침해가 발생하는 동안 경쟁업체가 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

부정적인 언론은 조직을 리스크에 빠뜨릴 수 있습니다.
키사이트를 통해 보안 및 모니터링 도구의 정확성, 속도, 효율성을 높여 고객 데이터를 안전하게 보호하고 네트워크를 안전하게 유지하여 GDPR에 대비하세요.