방화벽 업그레이드에 대한 배포 시간을 단축하십시오.

유지보수 기간은 매우 중요합니다. 키사이트는 방화벽 어플라이언스를 업그레이드하거나 추가적인 인라인 보안 도구를 추가해야 할 때 이러한 업그레이드에 대해 탄력 있는 경로를 설정하여 소요 시간을 최소화할 수 있도록 도와드립니다. 키사이트 외부 바이패스 스위치를 설치하는 작업은 주요 보안 벤더에 대한 사전 설정이 이미 완료되어 있어 약 4분이면 완료됩니다.

탭 모드에서 바이패스 스위치를 사용하면 IPS 또는 다른 인라인 보안 도구로 트래픽이 복제되는 가운데 실시간 네트워크에서 트래픽의 흐름이 유지됩니다. IPS가 설정되고, 테스트 후 배포할 준비가 되면 추가적인 네트워크 중단 없이 쉽게 인라인을 배치할 수 있습니다. 일반적인 IPS 설치에는 2-4시간 정도 걸릴 수 있습니다. 업그레이드해야 할 IPS가 많을 경우, 외부 바이패스 활용으로 네트워크 중단 시간을 줄이는 이점이 상당해졌습니다.

4분 배포와 4시간 배포 비교
외부 바이패스는 IPS 이전에 배치됩니다.

최소화된 비즈니스 중단으로 IPS 배포

키사이트는 인라인 보안 기기에 적용할 수 있는 안전한 보안 아키텍처를 제공합니다. 키사이트 외부 바이패스 보호 보안 도구는 일시적인 도구 중단이 많은 비용이 드는 네트워크 중단으로 확대되는 것을 방지하기 위해 자동 결함 방지 보호 기능을 갖춘 인라인을 배치하였습니다.

또한 완전한 복원력을 필요로 하는 경우 키사이트만이 지속적인 트래픽 검사와 거의 즉각적인 복구를 보장하는 능동적인 고가용성 설정을 지원합니다.

키사이트 고객은 중요한 이점을 실현하고 있습니다

전체 고객의 84%가 12개월 이내에 ROI를 실현했습니다(1)
통합된 바이패스는 독립형 바이패스 비용의 단 5%에 해당됩니다(2)

¹ 2016년 9월 TechValidate에서 작성하여 실시한 Ixia 고객 설문 조사

² 2016년 7월 기준 Ixia iBypass 스위치 및 Gigamon GigaVUE-HC2 정가 비교

고객 4명 중 1명이 25만 달러 이상의 비용 절감 실현(1)

네트워크 가용성을 보장하고, 검사를 완료하십시오

바이패스 스위치는 결함 방지 도구 배치를 보장합니다

키사이트 바이패스 스위치를 통해 결함 방지 마이그레이션이 가능하고 네트워크 중단 없이 쉽게 도구를 유지보수할 수 있습니다.

네트워크 패킷 브로커는 효율성을 증대시킵니다.

키사이트 패킷 브로커는 효율적으로 작동할 수 있도록 돕기 위해 IPS의 CPU 집약적 프로세싱을 오프로드합니다.

제조업체는 차세대 방화벽 배치를 위해 바이패스를 선정했습니다.

사례 연구: 제조업체, FirePOWER 배포에서 Cisco ASA에 대해 키사이트 바이패스 선택

이 회사는 IPS의 결함 없는 배치와 지속적인 작동을 위해 키사이트 외부 바이패스를 선택했습니다.

보안 복원력을 높이기 위해 방화벽 마이그레이션을 계획하십시오.

백서: 백서: 보안 복원력을 높이기 위한 방화벽 마이그레이션 계획

방화벽 업그레이드를 통해 보안 아키텍처를 미래에도 활용할 수 있으며 유연성을 높일 수 있습니다.

방화벽 업그레이드가 문제 해결의 절반입니다.

인포그래픽: 방화벽 업그레이드가 문제 해결의 절반입니다.

방화벽 업그레이드나 NGFW로의 마이그레이션 시에 보다 탄력적인 보안 구조를 배포하는 것이 바람직합니다.

더 빠른 마이그레이션으로 비즈니스 중단 최소화.