배터리 상태와 온도를 모니터링하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

배터리 모니터링 시스템으로 온도 관련 전기차 배터리 문제 해결

전기차 배터리 팩을 제조 및 조립할 때 여러 지점에서 배터리 온도를 모니터링하는 것이 굉장히 중요하며, 이러한 작업에는 여러 신호 유형과 온도 범위, 그리고 여러 채널(보통 20개 이상)에 대해 정밀한 측정이 요구됩니다.따라서 모든 전기차에 내장형 배터리 온도 관리 시스템이 탑재되어 있어야 합니다.이러한 시스템은 테스트 검증 시스템 역할을 하며 시스템 결함, 중복, 그리고 설계 및 제조 단계에서의 배치 추적성을 예측하는 데 도움이 됩니다.

온도 모니터링 시스템이 온도 편차 문제를 기반으로 신속하게 잠재적인 배터리 결함에 대한 경고를 제공하고 결함 위치 분리를 지원하고 열 불균형, 핫스팟, 온도 관련 성능, 배터리 팩 용량 저하를 감지합니다.배터리 팩 내 셀의 충전 상태(완전 충전 기준), 전압 이퀄라이징, 셀 밸런싱과 관련해 배터리 관리 시스템(BMS)을 사용하면 열 불균형을 최소화할 수 있습니다.

Battery health monitoring solution

배터리 상태 모니터링 솔루션

배터리 상태를 모니터링하려면 여러 온도 지점에 대해 빠른 데이터 로깅 측정을 수행해야 합니다.키사이트의 데이터 수집 및 멀티플렉서 스위치 시스템(DAQ)을 사용하면 여러 온도점 중 하나를 단일 지점과 연결하고, 외부 장비와 연결하고, 내부 디지털 멀티미터에 대해 다수의 아날로그 신호를 스캔할 수 있습니다.이 솔루션은 단일 DAQ 메인프레임에서 최대 560개의 2-와이어 채널 또는 640개의 1와이어 채널로 확장 가능한 데이터 로깅 온도 측정과 함께 1초당 최대 1000개 채널의 스캔 속도를 제공합니다.또한 키사이트의 DAQ PC 소프트웨어 어플리케이션을 통해 번거로운 프로그래밍 없이 테스트를 시각적으로 설정, 구성, 실행할 수 있습니다.

 

배터리 온도 테스트 데모 보기

키사이트의 배터리 상태 모니터링 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?