검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to be content specific to your location
측정 전문가를 위한 무료 표준
재정적인 압박이 심한 오늘날의 환경에서는 모든 사람들이 지출을 최소화할 수 있는 방법을 찾고 있지만 그와 동시에 계측학자라면 작업과 관련이 있는 표준을 빠르게 확인할 수 있어야 합니다. 몇몇 표준 확립 기관이 문서를 무료로 제공하지만 ISO 문서는 그렇지 않은 경우가 많습니다.
측정 전문가가 관심을 가지는 두 가지 주요 표준으로는 "GUM(측정 불확도 표현 가이드)"이라고 불리는 ISO/IEC Guide 98과 "VIM(국제 계측 용어)"이라고 불리는 ISO/IEC Guide 99가 있습니다. 이 문서들을 미국에서 구매하는 경우 수백 달러를 지출하게 됩니다.
하지만 관련 문서를 무료로 제공하는 표준 기구 중 한 곳인 국제법정 계측기구(OIML)에서 앞서 언급한 가이드의 최신판을 확인하실 수 있으며 이러한 문서는 OMIL 표준과 관련하여 발행됩니다.
가이드를 찾으려면:
- OIML 웹 사이트를 방문해서 발행물 섹션을 찾습니다.
- 표 위쪽의 “Guides(가이드)” 상자를 클릭합니다.
- “G 1‑100‑en”(또는 ISO/IEC Guide 98‑3:2008) 관련 링크를 클릭합니다.
다음 문서도 확인하는 것이 좋습니다:
- “G 1‑101‑en”(또는 ISO/IEC Guide 98‑1:2008)
VIM의 OIML 버전을 찾으려면:
- 표 위쪽의 “Vocabularies(용어)” 상자를 클릭합니다.
- “V 2‑200‑en”(또는 ISO/IEC Guide 99:2007) 관련 링크를 클릭합니다.
OIML 웹 사이트를 방문하는 동안 웹 사이트의 나머지 부분, 그리고 국제도량형국(BIPM)과의 합동 웹 사이트를 탐색하면 여러 유익한 정보를 얻을 수 있습니다.
다른 도움이 필요하십니까?