액티브 디바이스의 임피던스 불일치 측정 방법

고급 네트워크 분석기
+ 고급 네트워크 분석기

핫 타임 도메인 반사 측정에서 임피던스 불일치 측정

고속 디지털 어플리케이션 설계 및 테스트에서 임피던스 불일치 특성화를 수행하려면 시간 및 주파수 도메인의 반사 신호를 모두 이해해야 합니다. 아이 다이어그램은 시간 영역에서 중요한 측정 파라미터입니다. 송신기에 임피던스 정합이 부족하면 신호가 채널로 반사되어 수신기에 도달할 때 아이 다이어그램에서 아이 클로저가 발생합니다. 이 반사 크기는 반사 손실 측정을 통해 주파수 영역에서 정량화할 수 있습니다. 디바이스 특성은 전원이 켜진 상태와 꺼진 상태에 따라 달라질 수 있으므로 실제 작동과 유사한 조건에서 디바이스를 평가하는 것이 필수적입니다.

향상된 시간 도메인 분석 기능을 갖춘 고급 네트워크 분석기를 사용하면 전원이 켜진 상태에서 열 시간 도메인 반사 측정(TDR) 및 열 반사 손실 측정을 수행할 수 있습니다. 고속 디지털 어플리케이션에서 송신기를 테스트할 때 가장 큰 문제는 송신기 출력 신호가 스퓨리어스 노이즈 발생시킨다는 것입니다. 네트워크 분석기에 협대역 수신기를 사용하면 이 문제를 완화할 수 있으며, 네트워크 분석기 내의 올바른 회로는 정전기 방전(ESD)으로부터 보호하는 데 매우 중요합니다.

임피던스 불일치 측정 솔루션

임피던스 불일치 측정 솔루션

임피던스 불일치를 측정하려면 향상된 시간 도메인 분석 소프트웨어에서 핫 TDR 및 핫 반사 손실 측정을 제공할 수 있는 네트워크 분석기가 필요합니다. 키사이트 ENA 네트워크 분석기는 컴팩트 2포트 USB 연결 벡터 네트워크 분석기로, 주파수 범위가 100kHz에서 최대 53GHz까지입니다. 수동 컴포넌트, 증폭기, 믹서, 주파수 변환기에 대한 완벽한 디바이스 특성화를 지원합니다. 시간 도메인 측정 소프트웨어와 결합된 이 계측기는 주파수 및 시간 도메인 모두에서 쉽게 측정하고 평가할 수 있는 독점 칩을 통해 ESD 보호 기능을 제공합니다.

임피던스 불일치 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?