Column Control DTX
Column Control DTX

주파수 변환기 위상 노이즈 측정 방법

PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 900 Hz / 10 MHz ~ 43.5 GHz
위상 노이즈 측정 어플리케이션
+ PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 900 Hz / 10 MHz ~ 43.5 GHz
+ 위상 노이즈 측정 어플리케이션

DDS 소스를 갖춘 VNA를 사용한 위상 노이즈 측정

5G 및 위상 어플리케이션에 대해 주파수 변환기를 테스트하려면 이득, 위상, 지연, 상호변조 왜곡(IMD), 이득 압축, 노이즈 지수를 포함해 여러 가지 다른 파라미터를 캡처해야 합니다. 위상 노이즈는 내부 아키텍처, 오실레이터 유형, 내부 및 외부 주파수 레퍼런스, 내장된 기능의 효과와 같은 여러 요인의 영향을 받기 때문에 측정하는 것이 까다롭습니다. 또한 출력 위상 노이즈의 소스도 감지해야 합니다.

위상 노이즈를 측정하려면 DDS(Direct Digital Synthesizer) 소스를 갖춘 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용하여 디바이스의 출력 부분에 존재하는 위상 노이즈의 출처가 디바이스인지 아니면 입력 신호인지 판별해야 합니다. 테스트 설정에 테스트 대상 디바이스(DUT)의 로컬 소스로 사용할 세 번째 소스를 추가하면 외부 신호 생성기 없이 투톤 또는 2단계 주파수 변환기 측정을 수행할 수 있습니다. 또한 세 번째 소스는 외부 레퍼런스 클럭 신호를 필요로 하는 DUT의 레퍼런스 신호 또는 또 다른 측정 장비의 레퍼런스 신호 역할을 할 수도 있습니다.

Column Control DTX
PNA-X 위상 노이즈 측정 솔루션

PNA-X 위상 노이즈 측정 솔루션

위상 노이즈를 특성화하려면 이득, 노이즈 지수 같은 다양한 주요 파라미터를 캡처해야 합니다. DDS(Direct Digital Synthesizer)를 신호 소스로 사용하는 키사이트의 PNA-X 위상 노이즈 측정 솔루션은 위상 노이즈 측정을 보다 안정적으로 만들어 주면서 개선된 측정 성능을 제공합니다. 키사이트 PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기를 기반으로 하는 이 솔루션은 앰프, 믹서, 주파수 변환기와 같은 활성 디바이스를 측정할 수 있습니다.
Column Control DTX

주파수 변환기 위상 노이즈 측정 데모 보기

Column Control DTX

위상 노이즈 측정 솔루션 제품 살펴보기

Column Control DTX
Column Control DTX

관련 이용 사례

Column Control DTX
contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?