Choose a country or area to see content specific to your location
6G 기술
무선 통신의 미래
이 혁신의 시대에서 기술 발전은 항상 현재 진행형입니다. 차세대 이동 통신 기술은 대역폭 활용, 데이터 전달, 어플리케이션 인에이블먼트에 커다란 발전을 가져다줄 것입니다. 키사이트는 혁신가 커뮤니티와 협력해서 6G 표준을 정의하는 작업을 돕고 있습니다. 6G는 초당 1테라비트에 달하는 다운로드 속도와 1마이크로초의 지연, 무제한의 대역폭을 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 즉각적인 의사소통, 연결형 로봇 공학, 자율 시스템, 무선 인공 지능 상호작용을 포함하여 사용자가 주변 환경과 창의적으로 상호작용할 수 있는 방법을 제공하게 될 것입니다. 키사이트는 5G 부문 리더십과 전문성을 활용하여 6G 비전의 실현을 도울 수 있습니다.
6G R&D 테스트베드
6G의 대역폭과 성능 요구를 충족하는 것은 어려운 일입니다.
키사이트의 R&D 광대역 테라헤르츠(THz) 이하 테스트베드는 광대역 중간 주파수(IF)를 생성하는 임의 파형 생성기(AWG)를 포함하며 이 주파수는 H-대역(220-330 GHz)으로 상위변환됩니다. 해당 신호는 UXR 고성능 오실로스코프를 통해 IF로 하위변환되고 디지털화된 후에 PathWave 벡터 신호 분석(VSA) 소프트웨어를 사용하여 복조 및 분석됩니다.
6G 연구
6G 플래그십 프로그램 창립 멤버인 키사이트가 획기적인 6G 연구를 도와드릴 수 있습니다.
백서를 다운로드하여 다음과 같은 영역에 대해 자세히 알아보십시오.
- 6G 설계 및 테스트 과제
- 6G 연구를 위한 새로운 테라헤르츠 이하 테스트베드
- 테라헤르츠 이하의 광대역폭 및 초광대역폭 측정 결과
- OTA(Over-the-Air) 테라헤르츠 이하 테스트베드 측정값
6G 설계를 지금 테스트하십시오
이 6G 테라헤르츠 이하 R&D 테스트베드는 유연하고 확장이 가능하여 다양한 주파수 대역, 주파수 대역폭, 파형 유형을 처리할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 새로운 6G R&D 테스트 과제를 해결할 수 있으며 D-대역(110-170 GHz) 및 G-대역(140-220 GHz)에서 최대 10 GHz의 대역폭을, H-대역(220-330 GHz)에서 최대 30 GHz의 대역폭을 지원합니다.
응용 분야는 다음과 같습니다.
- 6G 파형 프로토타이핑 및 테스트
- 6G 테라헤르츠 이하 R&D 하드웨어 테스트
- 6G 광대역 D-대역(110-170 GHz), G-대역(140-220 GHz), H-대역(220-330 GHz) 신호 생성 및 분석
관련 자료
관련 제품

M8195A 65 GSa/s AWG
DC-25 GHz의 대역폭으로 광대역 RF 신호 생성

Infiniium UXR‑시리즈 오실로스코프
5-110 GHz의 대역폭, 모든 대역폭에서 가장 정확한 오실로스코프

E8267D PSG 벡터 신호 발생기
최고 품질의 신호로 첨단 디바이스 테스트

맞춤형 변조 파형 신호 생성
FBMC, UFMC, GFDM, F-OFDM을 포함한 5G 후보 파형 생성
다른 도움이 필요하십니까?