6G를 시작할 준비가 되셨나요?

무선 통신 기술은 끊임없이 발전하는 기술의 요구 사항에 따라 항상 진화하고 있습니다. 6G는 산업 간 연결, 인공 지능을 통한 새로운 규모 확장, 연결을 통해 가능해질 것으로 보이는 변화 등 기존의 표준으로 마련된 기반 위에 구축됩니다.

6G 기술

6G 연구가 시작되고 6G가 가져올 새로운 어플리케이션에 대한 기술이 검증되면서, 이 선도적인 기술은 6G 비전을 달성하기 위한 연구, 프로토타이핑, 테스트의 중심이 될 것입니다.

mmWave 및 테라헤르츠 채널 연구 과제 해결하기

새로운 스펙트럼 기술

6G의 새로운 스펙트럼은 테라헤르츠 이하의 주파수와 7~24GHz를 탐색하여 MIMO 발전과 새로운 파형을 통해 기존 스펙트럼의 효율성을 개선할 수 있습니다.

1161459578

AI / ML

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 6G 시스템에 널리 사용되어 물리 계층 설계부터 네트워크 최적화까지 모든 분야를 지원할 것입니다.

6G 디지털 트윈

디지털 트윈

디지털 트윈은 RF 회로부터 전체 네트워크 모델까지 6G의 모든 측면에서 충성도가 높고 정확한 에뮬레이션 환경을 제공하여 6G 시스템의 위험을 줄입니다.

5G 생태계 및 5G 솔루션

네트워크 아키텍처

네트워크 아키텍처는 RAN의 지속적인 분산과 가상화 및 사설 네트워크나 비지상 네트워크 같은 기술의 완성을 통해 6G에서 다양화될 것입니다.

6G 관점

끊임없이 발전하는 6G 연구에 따라 키사이트 전문가들은 6G 시장을 위한 차세대 혁신을 설계, 테스트 및 개발하는 데 집중하고 있습니다. 주요 관점을 확인하여 6G의 가장 큰 장애물과 가장 흥미로운 기술이 무엇인지 알아보세요.

6G 소식

6G가 세상에 미치는 영향과 키사이트 고객이 6G 혁신을 주도할 수 있는 방법을 알아보세요.

자주 묻는 질문 - 6G

6G란 무엇입니까?

간단하게 말하면 6G는 현재의 5G(5세대)를 계승할 셀룰러 네트워크용 6세대 무선 통신 표준입니다. 하지만 연구원들은 6G 기술이 이전 세대를 대체할 것이라고 예상하지 않습니다. 오히려 서로 협력하여 삶을 개선할 솔루션을 제공할 것이라고 예상합니다.

5G는 6G의 일부 측면에 대한 빌딩 블록 역할이 되어주지만, 세상과 삶을 연결하는 방식을 혁신하는 데 필요한 기술 요구사항을 충족하기 위해서는 다른 새로운 측면이 필요합니다.

6G 기술은 누가 사용하고 어떤 형태일까요?

5G에서 사물 통신으로의 전환이 시작되었으며 6G가 다음 단계로 끌어올릴 것입니다. 6G 최종 사용자가 증가하면서 더 많은 6G용 디바이스가 출시될 것입니다. 이와 같은 변화는 일상뿐만 아니라 기업과 전체 산업에 혁신적인 영향을 미칠 것입니다.

최종 사용자를 위한 더 빠른 브라우징을 넘어, 몰입형 햅틱 경험을 통해 사람 간의 통신을 강화할 수 있습니다. 예를 들어, Ericsson은 '감각 인터넷'의 출현, 즉 냄새나 맛과 같은 감각을 디지털로 느낄 수 있는 가능성을 예측했습니다. Next Generation Mobile Networks Alliance(NGMN) 보고서에 따르면, 홀로그램 텔레프레전스와 볼류메트릭 비디오(3D 영상과 유사)도 사용 사례가 될 것입니다. 가상, 혼합, 증강 현실이 일상 생활의 일부가 되는 것입니다.

6G를 위해서는 무엇이 필요할까요?

새로운 가능성은 새로운 기술을 요구합니다. 사실 6G는 에지 컴퓨팅, 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 네트워크 슬라이싱 등의 영역에서 5G의 이점을 크게 이용할 수 있습니다. 이와 동시에 새로운 기술 요구사항을 충족할 변화가 필요합니다.

가장 확실한 요구사항은 테라헤르츠 이하의 주파수에서 작업하는 방법을 이해하는 것입니다. 5G의 잠재력을 최대한 발휘하려면 24.25 GHz ~ 52.6 GHz의 밀리미터파(mmWave) 대역에서 작동해야 하지만, 차세대 모바일 연결은 테라헤르츠 이하의 범위에서 100 GHz 이상의 주파수로 이동할 가능성이 높고 실제 테라헤르츠만큼 높을 수 있습니다.

또 다른 관심 영역은 AI 및 ML의 6G 네트워크 설계입니다. 5G 네트워크는 기존 네트워크에 AI와 ML을 추가하는 방법을 모색하기 시작했지만, 6G를 사용하면 기본적으로 이 기술을 통해 작동하도록 설계된 네트워크를 처음부터 구축할 수 있습니다.

6G가 해결하려고 하는 과제는 바로 보안입니다. 데이터가 안전하며 승인된 사용자만 데이터에 접근할 수 있도록 보장하는 방법과 시스템이 복잡한 공격을 자동으로 예측하도록 하는 솔루션입니다.

마지막 기술 요구사항은 가상화입니다. 5G가 진화하면서 사람들은 가상 환경으로 이동하기 시작합니다. 개방형 RAN(O-RAN) 아키텍처는 현재 더 많은 처리와 기능을 클라우드로 전환하고 있습니다. 에지 컴퓨팅과 같은 솔루션은 앞으로 더 보편화될 것입니다.

6G 기술은 지속 가능할까요?

6G 기술은 다양한 활용 분야에서 지속 가능성을 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 농장에서 천연 자원의 사용을 최적화하는 것을 예로 들 수 있습니다. 6G는 실시간 데이터를 사용하여 탄소 배출량을 줄이는 스마트 차량 경로 지정과 더 높은 효율성의 에너지 분배를 지원합니다.

연구원들은 6G 프로젝트에서 지속 가능성을 중점에 두고 있기도 합니다. 신소재를 사용한 반도체 등의 부품은 소비전력을 줄여야 합니다. 궁극적으로는 차세대 모바일 연결이 UN의 지속 가능한 발전 목표를 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

6G는 언제 구현될까요?

업계는 공통적으로 6G를 포함하는 최초의 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준 릴리즈가 2030년에 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 6G 기술의 초기 버전은 이전 세대에서 발견된 10년 주기를 반복하여 빠르면 2028년에 시연될 수 있습니다. 미국과 캐나다에서 6G 개발을 추진하기 위해 키사이트가 창립 멤버로 있는 북미 이니셔티브 넥스트 G 얼라이언스(Next G Alliance)에서 공개한 비전입니다.

차세대 모바일 연결을 시장에 출시하기 전에, 국제 기구는 상호운영성을 지원하기 위한 기술 사양을 논의하고 있습니다. 예를 들어, 휴대전화가 전 세계 어디에서나 작동하는지 확인하는 것입니다.

키사이트에서는 5G와 Open RAN에서 입증된 협력 실적을 활용하여 6G의 기반을 구축하는 데 필요한 솔루션을 개발하고 있습니다. 키사이트는 새로운 6G 기술에 대한 테스트와 측정을 개선하기 위해 업계 리더들과 협력하고 있습니다. 매주 회사나 대학에서 획기적인 발견에 대한 소식이 들리고 있습니다.

가장 흥미로운 점은 매일 6G에 조금씩 더 가까워지고 있다는 사실입니다. 내일의 인터넷이 오늘 만들어지고 있습니다. 키사이트와 함께하세요. 여정은 이제 시작입니다.

다른 도움이 필요하십니까?