소프트 스위칭 파워 컨버터 설계 방법

EDA 소프트웨어
+ EDA 소프트웨어

소프트 스위칭 전력 컨버터 시뮬레이션

고주파수에서 고효율 전력 컨버터를 설계하려면 전체 작동 영역에서 소프트 스위칭 기술을 구현해야 합니다. 전체 성능을 최적화하고 스위칭 손실을 최소화하려면 시뮬레이션 소프트웨어가 복잡한 제어 알고리즘을 실행하여 기생, 열, EMI/EMC 문제와 인덕터 및 커패시터와 같은 추가 공진 부품의 영향을 해결해야 합니다. 수동 반복을 줄이기 위해 소프트웨어는 출력 전압, 입력 전압, 변환 비율 및 부하 변화와 같은 상호 의존적인 제어 파라미터를 동시에 실행합니다.

전력 컨버터 설계자는 고전압 스트레스에서 안정적인 소프트 스위칭을 달성하기 위한 올바른 구성 요소와 파라미터를 식별합니다. 부하가 출력 전압에 미치는 영향으로 인해 소프트 스위칭 컨버터의 시뮬레이션은 전체 작동 영역에서 실행되어야 합니다. 공진 구성 요소와 파라미터의 값을 한 번에 하나씩 미세 조정합니다. 레이아웃 후 시뮬레이션은 다양한 조건에서 실제 프로토타입을 제작하는 것보다 더 빠르게 소프트 스위칭 컨버터의 신뢰성을 검증하는 데 도움이 됩니다.

소프트 스위칭 전력 컨버터용 시뮬레이션 소프트웨어

소프트 스위칭 전력 컨버터용 시뮬레이션 솔루션

고주파수에서 고효율 전력 컨버터를 설계하려면 소프트 스위칭 기술을 지원하는 시뮬레이션 솔루션이 필요합니다. 키사이트 EDA 고급 설계 시스템(ADS)은 여러 제어 파라미터로 회로를 최적화하도록 설계된 '튜너' 기능을 제공하므로 설계자는 수동 조정과 반복을 피하면서 작동 주파수와 스위치 턴온 시간을 동적으로 조정할 수 있습니다. 또한 소프트 스위칭을 달성하기 위해 추가 공진 구성 요소(Lr 및 Cr)의 값을 빠르게 탐색할 수 있습니다. 설계자는 통합된 레이아웃 후 시뮬레이션을 통해 설계 워크플로 초기에 기생, EMI 및 열 효과로 인한 문제를 감지할 수 있습니다.

소프트 스위칭 전력 컨버터 설계 데모 보기

전력 컨버터 설계 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?