전송 채널의 신호 품질을 특성화하는 방법

UXA 신호 분석기
+ UXA 신호 분석기

위상 왜곡을 측정하여 전송 채널의 신호 품질 최적화

전송 채널의 품질을 특성화하려면 진폭 평탄도와 위상 왜곡을 최적화하여 수신기의 신호 품질을 극대화해야 합니다. 위상 왜곡이나 군지연 변이를 측정할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 위상 왜곡과 군지연은 RF 신호 경로의 대역폭을 제한하는 가장 중요한 특성에 해당하며 RF 채널 신호의 왜곡으로 이어집니다.

전송 채널의 신호 품질을 최적화하려면 군지연 같은 반복적인 채널 응답 측정을 수행할 수 있는 신호 분석 소프트웨어를 갖춘 신호 분석기가 필요합니다. 군지연을 판별하려면 신호가 테스트 대상 디바이스(DUT)를 통과한 후에 인접한 톤의 위상차를 측정해야 합니다.

자기 방전 측정 시스템

전송 채널 신호 품질 테스트 솔루션

전송 채널의 품질을 테스트하려면 위상 왜곡이나 군지연 변이를 측정해야 합니다. 키사이트 채널 품질/군지연 테스트 솔루션은 N9042B UXA 신호 분석기(스펙트럼 분석기)와 N9056EM0E PathWave X-시리즈 멀티터치 어플리케이션 소프트웨어로 구성됩니다. 이 솔루션을 사용하면 최대 110 GHz의 높은 주파수와 4 GHz의 넓은 분석 대역폭에서 테스트할 수 있으며, 위성 통신의 광대역 콤포넌트 테스트를 대상으로 반복적인 채널 응답 측정을 수행할 수 있습니다.

전송 채널 신호 품질 테스트의 데모 보기

전송 채널 신호 품질 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?