Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
고품질 5G 디바이스를 제공하는 것은 전체 5G 에코시스템을 해결하는 혁신적인 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 필요로 합니다. 에코시스템에는 비독립형(NSA) 및 독립형(SA) 이용 사례, 6 GHz 미만 밀리터리파(mmWave) 주파수 및 프로토콜, 무선 주파수(RF), 무선 리소스 관리(RRM), 기능 및 성능 테스트 등 모든 테스트 도메인이 포함됩니다. 이러한 이용 사례에 대한 테스트 조합에는 수많은 테스트가 포함됩니다. 시장 최초 출시의 이점을 확보하기 위해서는 5G 디바이스 워크플로를 가속화하는 첨단 솔루션이 필요합니다.

5G 디바이스 개발
새로운 5G 칩셋을 장착한 모든 새로운 디바이스는 일련의 테스트를 거쳐야 합니다. 5G 모바일 디바이스는 6GHz 미만 대역과 새로운 다중입력/다중출력(MIMO) 안테나 시스템을, mmWave 대역과 빔 스티어링을 결합합니다. 글로벌 스펙트럼 할당과 배치 옵션은 칩셋 테스트 조합을 확장합니다.
키사이트는 프로토콜, RF, 기능 및 성능 테스트 도메인 전반에서 사전 실리콘, 모뎀 및 RF 적용, 모바일 테스트 플랫폼, 디바이스 통합, 성능 최적화라는 전체 디바이스 개발 기간을 단축하도록 도와드릴 수 있습니다.
5G 디바이스 인증 테스트
5G 기술은 폭넓은 새로운 사용 사례를 해결해야 합니다. 디바이스 인증 및 수락의 가속화는 최신 3세대 파트너십 프로젝트(3GPP) 적합성 및 모바일 전송망 사업자(MNO) 인증 테스트에 조기에 지속적으로 접근할 수 있어야 합니다.
키사이트의 5G 디바이스 인증 솔루션은 사전 적합성, 적합성, 규제 및 반송파 인증에 이르는 전체 워크플로를 지원하며, 프로토콜과 RF/RRM 도메인에 적용됩니다. 키사이트의 솔루션은 Global Certification Forum(GCF) 및 PCS Type Certification Review Board(PTCRB) 인증기관, 규제기관 및 MNO가 수행하는 가장 높은 수준의 인증 테스트 사례를 제공합니다.

5G 디바이스 제조 테스트
5G mmWave 디바이스에 대한 테스트는 고성능 테스트 장비와 표준인 전도성 테스트 방식에서 새로운 Over-the-air(OTA) 테스트로의 전환이 필요합니다. 이러한 요구사항은 테스트 속도와 비용에 영향을 미칩니다.
키사이트의 디바이스 제조 테스트 솔루션은 테스트 개발과 파일럿뿐 아니라 RF 테스트 및 비시그널링 교정과 검증에 대한 대규모 생산을 다룹니다. 신규 생산 라인을 신속하게 배포하고, 증설할 수 있습니다. 주파수 범위 2(FR2)에서 네 가지 5G 디바이스를 동시에 테스트하여 생산량을 늘리고, 테스트 비용을 절감하십시오.
5G 무선 테스트 플랫폼
참고 자료
-
“Together with Keysight, Qualcomm Technologies has realized several key industry milestones that will propel the wireless industry to the next phase of 5G NR deployments.”
Qualcomm Press Release
-
“vivo's collaboration with Keysight, initiated in 2018, has expanded to support our ambitious 5G market goals.”
vivo Press Release
다른 도움이 필요하십니까?