전문가 상담
Signal Studio 소프트웨어

LMR(Land Mobile Radio) 파형 오프라인 재생

이 번들은 다음의 일부입니다. Signal Studio 소프트웨어

설치 위치: 계측기


주요 기능

  • 키사이트 신호 발생기를 사용하여, 미리 생성된 표준 규격 LMR(Land Mobile Radio) APCO25 1상 파형을 오프라인으로 재생할 수 있습니다.

  • HTML5와 JavaScript로 만들어진 강력하고 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스로 쉽게 테스트를 설정할 수 있습니다.

  • Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7 및 10을 지원합니다.

포함되는 내용

  • 무선 테스트 LMR(Land Mobile Radio)용 Signal Studio X 소프트웨어
  • 키사이트 신호 발생기를 사용하여 오프라인 파형 재생이 가능하도록 라이선스가 내장된 장비

 

시스템 요구사항

계측기 호환성

이 번들은 다음의 일부입니다.

Signal Studio 소프트웨어 — 광범위한 범용 신호 또는 표준 기반 신호를 위한 신호 생성


자세히 알아보기:  Signal Studio 소프트웨어

구성 선택