전문가 상담
Signal Studio Software

DFS Radar Profile Signal Creation and Offline Playback

이 번들은 다음의 일부입니다. Signal Studio 소프트웨어

설치 위치: 계측기


주요 기능

  • Create radar signals according to the radar profiles defined by FCC (FCC-06-96 and FCC-13-22), ETSI (EN 301 893 V1.7.1 and EN 302 502 V1.2.1), Japan MIC, China, and Korea Standards for DFS test

  • Create fixed, short, and long pulse radar signals (w/chirp) and frequency hopping radar signals

  • Adjust pulse width, PRI, number of bursts and trials within the standard range

  • Waveforms generated for each trial are unique including randomized sets of radar parameters; trial lists can be saved and loaded for test repeatability

이 번들은 다음을 포함합니다.

  • Signal Studio software for DFS signal creation
  • Instrument embedded license for live connection, downloading and offline playback of DFS profiles for FCC, ETSI, Japan MIC, Korea, and China waveforms with Keysight supported signal generatos

시스템 요구사항

Instrument Compatibility

이 번들은 다음의 일부입니다.

Signal Studio 소프트웨어 — 광범위한 범용 신호 또는 표준 기반 신호를 위한 신호 생성


자세히 알아보기:  Signal Studio 소프트웨어

구성 선택