전문가 상담
BenchVue Software

단일 계측기를 위한 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어

이 번들은 다음의 일부입니다. PathWave BenchVue 소프트웨어

설치 위치: Computer and Instrument


주요 기능

  • 단일 계측기 지원을 위한 PathWave BenchVue BV9200B 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어
  • 전력 사용량에 영향을 미치는 이벤트를 이해하기 위해 간편하게 전원 공급기 출력 추적 및 기록
  • 세 가지 분석 모드의 그래픽 방식 구성: 스코프(단기 파형 캡처), 데이터 로거(장기 파형 캡처), CCDF(통계 분석)
  • 공식을 입력하고 내장된 옵션을 선택하거나 외부에서 파형 데이터를 가져와 복잡한 파형을 쉽게 생성하여 DUT 시뮬레이션 또는 부하 축소
  • 추가 분석을 위한 데이터 내보내기 
  • 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통한 프로그래밍 환경에 소프트웨어 기능 통합 
  • 최대 4개의 지원되는 전원 공급기 또는 16개의 출력(N6700 시리즈)에서 데이터 제어 및 분석
  • 지원되는 계측기는 N6705 DC 전원 분석기, N7900 시리즈 고급 전력 시스템, RP7900 시리즈 재생성 전력 시스템 조합을 포함합니다

필수 소프트웨어

이 번들을 사용하려면 다음 사양이 필요합니다.

시스템 요구사항

계측기 호환성

이 번들은 다음의 일부입니다.

PathWave BenchVue 소프트웨어 — 편리한 계측기 제어와 간편한 자동화를 위한 소프트웨어 앱.


자세히 알아보기:  PathWave BenchVue 소프트웨어

구성 선택

₩ 2,794,500