키사이트 제품은 핸드폰 디자이너 및 제조업체에게 모바일 디바이스 테스트에 있어 향상된 측정 속도와 개선된 정확성, 뛰어난 유연성을 제공합니다. 단일 박스 테스트 세트가 LTE-Advanced, LTE (FDD and TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN(WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO, WiMAX™ 등 모든 주요 기술 형식을 아우릅니다.

많은 시간이 소요되고 복잡한 측정 및 분석 작업에서 무선 측정을 간소화하고 테스트를 자동화하도록 설계된 소프트웨어 제품을 통해 키사이트 무선 테스트 세트 기능을 확장하십시오. 모든 무선 통신 테스트 세트 플랫폼에서 셀룰러 모바일 디바이스, WiMAX, LTE 및 Bluetooth/WLAN 디바이스의 테스트를 자동화해주는 소프트웨어 제품이 출시되어 있습니다.

키사이트 시스템은 계측기, 케이블링 및 시스템 하드웨어를 냉각, 전원, 인체공학, 안전성 및 기계적 안정성을 제공하도록 설계된 랙에 하나로 통합했습니다. 키사이트는 신속하고 손쉽게 설계 단계에서 대량 생산 단계로 전환함으로써 테스트 비용을 줄여 보다 빨리 수익을 달성할 수 있도록 도울 것입니다.

Anite의 관련 솔루션

Anite는 키사이트테크놀로지스에 새로 편입되었습니다. 이제 Anite의 디바이스 및 인프라 테스트 비즈니스는 키사이트테크놀로지스의 이름을 달고 수행됩니다. Anite Conformance Toolset, Anite SAS Interoperability Testing, Propsim Channel Emulation Solutions, Anite Virtual Drive Testing Toolset 및 Anite Development Toolset에 관한 정보는 아래를 참조하십시오. Nemo라는 브랜드의 솔루션을 통해 수행되는 Anite의 네트워크 테스트 비즈니스와 관련된 정보는 www.anite.com 을 방문하십시오.

Want help or have questions?