Waveform/Function Generators

신뢰할 수 있는 파형을 생성하십시오.

원하는 파형을 생성하여 얻을 수 있습니다

키사이트 함수 생성기는 변조, 스위프, 버스트 등 사용자들의 기대에 부합하는 표준 신호와 기능을 제공합니다. 또한 아무리 복잡한 작업이라도 신속하게 완료할 수 있는 기능과 유연성을 제공합니다.

Trueform 함수 생성기는 최고의 신호 충실도를 제공하므로 가장 까다로운 계측 환경에서도 원하는 파형을 정확히 생성할 수 있습니다. 따라서 계측 결과에 단지 생성 된 파형이 아닌 실제 설계의 특성이 나타난다는 확신을 가질 수 있습니다.

적합한 파형/함수 생성기 찾기

키사이트 DDS 함수 발생기

33210A 파형/함수 생성기

10 MHz 주파수 범위

기본적인 함수와 파형을 제공하는 보급형 제품에서는 볼 수 없는 탁월한 성능 지원

모든 시리즈 보기

모든 시리즈 보기

테스트 개선 및 시간 단축

최신 함수 발생기는 이전 제품보다 더 우수한 성능을 갖추고 있습니다. 테스트 개선과 실험 시간 단축에 유용한 5가지 고급 파형 기능에 대해 알아보십시오.

다른 도움이 필요십니까?