ADS(Advanced Design System) 설계 요소는 설계자가 자신의 설계 요구에 맞게 ADS 구성을 맞춤화할 수 있도록 W2200 ADS 코어 환경에 추가 기능을 제공합니다. ADS 설계 요소는 매우 강력하고 비용 효과적인 패키지로 함께 분류된 특이한 설계 및 시뮬레이션 기능으로 구성되어 있습니다. 예를 들어 W2300 고조파 균형 ADS 요소는 다음과 같은 다양한 설계 및 시뮬레이션 요소 세트를 가지고 있습니다.

  • 고조파 균형 시뮬레이터
  • 오실레이터 설계 가이드
  • 파워 앰프 설계 가이드
  • 믹서 설계 가이드
  • 아날로그 모델 개발 키트

요소는 기존 ADS 구성이나 ADS 번들과 함께 사용해서 설계 및 시뮬레이션 기능을 확장하기 위한 경제적이고 유연한 방식을 제공합니다.

추가적인 요소를 기존 번들에 추가하여 설계 및 개발 기능을 확대할 수 있습니다.

참고: 모든 요소는 W2200 ADS 코어와 다른 요소가 필요합니다.

Featured Resources for ADS(Advanced Design System) 시뮬레이션 요소

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?