테스트 자산 활용률 가속화

기업에 있어 테스트 장비는 가장 큰 투자자산인 경우가 많지만, 일반적으로 장비 활용률은 10% 수준에 불과합니다. PathWave Asset Advisor로 자본 경비와 운영비(CapEx, OpEx)를 모두 대폭 개선할 수 있습니다. 이 소프트웨어 어플리케이션은 테스트 자산 최적화 서비스의 핵심으로, 클라우드 호스팅 또는 온프레미스 서버 형태로 사용할 수 있습니다.

활용률 및 상태 데이터 캡처로 비용 절감

규격 준수

PathWave Asset Advisor Track and Control Software

수천 개 자산에 대한 가시성을 유지하여 위치, 사용자, 컴플라이언스 준비 상태를 파악할 수 있습니다. 모든 테스트 자산을 문서화하고 개발하기 위한 관련 프로세스를 개발하고 장비 서비스 관리를 개선하십시오.

  • 개방형 작업 기반 사용자 인터페이스를 통해 자산을 더 빠르게 관리
  • 물리적인 수와 컴플라이언스 감사에 소모되는 시간 감소
  • 보다 나은 최적화, 추적 및 자산 유지보수로 비용 절감
  • 액티브 및 패시브 기술을 통해 중요 계측기의 이동을 손쉽게 추적

활용률 최적화

PathWave Asset Advisor Utilization and Health Software

에이전트와 센서가 캡처하는 실시간 데이터로 실제 활용률과 물리적인 조건을 파악할 수 있습니다. 테스트 자산 상태 파라미터의 모니터링으로 가동 시간이 극대화됩니다.

  • 사용자, 프로그램 및 부서 간 자산 활용률 증가
  • 문제가 커지기 전, 상태 불량 계측기를 찾아 문제 해결
  • 테스트 자산 사용과 조달 전략 최적화를 통해 CapEx 및 OpEx 감소
  • 저조한 가동율의 계측기 처분 및 새로운 계측기 구매

불필요한 지출 방지

PathWave Asset Advisor Loan Pool Software

활용률이 떨어지는 자산의 중앙 풀을 매일 관리함으로써 팀들 간에 테스트 자산을 공유할 수 있습니다. 또한 지속적으로 재고를 검토하여 업그레이드, 보상 판매 또는 폐기가 필요한 계측기를 식별하는 것이 가능합니다.

  • 팀들 간 공유로 테스트 자산에 대한 CapEx 지출 방지
  • 노후되거나 활용률이 낮은 자산을 정리하고 세금, 보험비 및 간접 비용을 감소시켜 OpEx 지출 삭감
  • 보상 판매 및 바이백 프로그램을 통해 노후된 자산의 잔존 시장 가치 활용
  • 론 풀 관리를 통해 렌탈 대 구매 전략 최적화

FEATURED RESOURCES

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요십니까?