기술 기업에 있어 테스트 장비는 가장 큰 투자 자산인 경우가 많습니다. 하지만 테스트 장비의 일반적인 활용률은 10% 수준에 불과하며 장비 상태가 모니터링되지 않습니다. 낮은 활용률과 낮은 전반적 장비 효과(OEE)는 자본 및 운영 경비 모두 낭비를 초래하고 다른 중요한 프로그램에 사용할 수 있는 자금을 감소시키는 문제를 초래합니다.

테스트 자산 ROI 증가

실시간 활용률 및 장비 상태 데이터 모니터링

동종 최고의 기업들은 테스트 자산 관리의 개선에 투자하면 자본 및 운영 경비(CapEx 및 OpEx)를 감소시킬 수 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 이렇게 절약된 자금은 새로운 기술 개발과 중요한 엔지니어링 리소스에 투입할 수 있습니다.

유용한 실시간 활용률 및 상태 데이터의 모니터링으로 테스트 장비의 CapEx와 OpEx를 대폭 절감할 수 있습니다. PathWave Asset Advisor는 테스트 자산 관리와 최적화의 핵심입니다. 키사이트 전문가와 함께 PathWave Asset Advisor를 활용하면 데이터를 토대로 한 신속한 의사결정으로 테스트 자산 투자 회수를 극대화할 수 있습니다.

절약한 예산으로 최신 기술에 투자

컴플라이언스 관리 간소화

모든 자산의 손쉬운 파악 및 컴플라이언스 관리

최신 기술과 효과적인 프로세스를 사용하여 모든 테스트 자산에 대한 가시성과 가용성, 컴플라이언스, 전반적 장비 효과를 관리하십시오. 한 항공우주 방위업체 고객사는 키사이트의 테스트 자산 최적화 서비스를 사용하여 임대 비용을 50%까지 줄였으며 무선 칩셋 제조업체는 자산 손실을 66% 가량 줄였습니다.

  • 팀이 즉시 액세스할 수 있도록 테스트 자산 위치를 추적합니다.
  • 벤더에 무관한 하나의 관리 시스템으로 운영 경비를 절감합니다.
  • 재고 관리와 컴플라이언스 감사를 쉽게 간소화합니다.

전반적인 장비 효과 개선

실시간 모니터링으로 실제 장비 활용률과 상태 파악

에이전트와 센서가 캡처하는 실제 활용률 데이터로 자산 활용률과 물리적인 조건을 캡처할 수 있습니다. 활용률이 떨어지는 네트워크 분석기를 사용하던 한 RF 제조업체가 $230,000 상당의 크레딧을 사용해서 보상 판매를 활용했습니다. 또한 실시간 온도 모니터링으로 부정확한 측정을 일으키는 환경 문제를 파악했습니다. 이 문제를 해결해 조기 콤포넌트 장애를 쉽게 방지할 수 있었습니다.

  • OEE 데이터를 사용하여 장비 사용과 조달을 최적화합니다.
  • 장비 문제를 빠르게 찾아내서 해결합니다.

자산 최적화 증가

팀들 간 장비 공유로 테스트 자산 사용 최적화

중앙 풀링 서비스로 팀과 다양한 위치들 간에 장비를 공유하십시오. 지속적인 자산 모니터링으로 업그레이드, 보상 판매 또는 폐기에 적합한 계측기를 식별할 수 있습니다. 한 칩셋 제조업체는 활용률이 떨어지는 신호 발생기 4대를 식별한 후 다른 프로그램으로 자금을 전용했습니다. 이 제조업체는 키사이트 대여 풀링 서비스를 통해 새 장비를 구매하지 않고, 기존 장비의 활용률을 높이는 방법을 택했습니다.

  • 팀, 실험실, 제조 현장 간에 자산을 공유합니다.
  • 노화된 자산과 사용률이 저조한 자산을 제거하여 OpEx와 과부하를 줄입니다.
  • 보상 판매, 바이백 프로그램 및 렌탈을 사용하여 예산을 절약합니다.

팀 내, 그리고 팀들 간 자산 관리 방법 구축

연구 개발

각 엔지니어가 15개의 계측기를 가지고 있는 경우, 엔지니어당 최대 1백만 달러를 투자한 것일 수 있습니다. 대여 풀로 비용을 절감할 수 있을까요?

테스트 및 검증

새로운 테스트 시스템을 설계할 준비가 되었을 때 글로벌 재고 중에서 규정을 준수하면서 활용 가능한 자산을 찾을 수 있다면 어떨까요?

제조

제조 생산 부문 계측기의 평균 가치는 3,000만 달러에 달합니다. 장비 모니터링으로 예정에 없던 가동 중단을 피할 수 있다면 어떨까요?

GET MORE OUT OF YOUR TEST ASSETS

관점 변화, 프로세스 개선 및 테스트 자산 통찰력을 통해 투자 대비 수익을 증대시킬 수 있습니다.

지금 바로 eBook을 다운로드받아 결과를 개선하십시오.

다른 도움이 필요십니까?