검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
P-시리즈 광대역 전력 센서
키사이트 P-시리즈 광대역 전력 센서는 광대역 신호의 피크, 피크 대 평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간, 최대 전력, 최소 전력 및 통계 데이터를 제공합니다.
키사이트 P-시리즈 광대역 전력 센서는 광대역 신호의 피크, 피크 대 평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간, 최대 전력, 최소 전력 및 통계 데이터를 제공합니다.
Find the Model that's Right for You
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
The N1923A Wideband Power Sensor (50MHz to 18GHz) provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise/fall time, and statistical data of peak signals.
The N1924A Wideband Power Sensor (50MHz to 40 GHz) provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise/fall time, and statistical data of peak signals.
The N1921A wideband power sensor (50MHz to 18GHz) provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise/fall time and statistical data of wideband signals.
N1922A 광대역 전력 센서(50MHz ~ 40GHz)는 광대역 신호에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 상승/하강 시간 및 통계 데이터를 제공합니다.
다음
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the P-시리즈 광대역 전력 센서
Want help or have questions?