- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- ...
- 광학 콤포넌트 테스트 제품
- 광 출력 측정 제품
- 반사 손실 모듈
주요 특징
반사 손실 모듈
키사이트 81610A 및 81613A 반사 손실 계측기는 광범위한 파장 범위에서 외부 소스가 있는 반사 손실만이 아니라, 1310/1550nm(81613A)의 통합 레이저 소스를 사용하는 반사 손실 분야에 최적화되었습니다.
- 반사 손실 동적 범위 75dB 초과
- 외부 광대역 소스로 반사 손실 불확도가 ±0.25dB로 감소
- 광범위한 작동 파장 범위: 1250~1640nm
- 내장 전력 모니터 및 레이저 소스: 1310/1550nm
- 8163B 메인프레임을 사용한 내장형 단계별 가이드 마법사
- 공장 교정 파라미터를 사용하면 즉시 반사 손실 측정을 시작할 수 있습니다.
- 내장형 RTL 마법사는 정확한 교정과 측정을 단순화합니다.
- 높은 RL 동적 범위는 내장된 소스를 사용하여 최대 75dB까지 RL 및 IL을 가장 정확하게 측정할 수 있고, 더 나은 제품 사양을 지원합니다.
- 모든 전송 대역에서 DUT에 대한 하나의 테스트 설정을 사용할 수 있습니다.
- 내장형 전력 모니터와 소스는 가장 안정적이고 정확한 RL 측정값을 제공합니다.
- 내장된 전력 모니터는 외부 광원의 전력 변동을 보상하기 때문에 참조가 필요한 경우가 보다 적습니다.
주요 사양
센서 유형
InGaAs
작동 파장 범위
1250~1640nm, 1310/1550nm ±20nm
전력 범위
70~75dB 동적 범위
Uncertainty at ref. conditions
< ±0.25, < ±0.6
(RL ≤ 55dB)
호환성
Module for 8163B or 8164B mainframe
자세한 사양을 원하십니까?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?