- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- ...
- 광학 콤포넌트 테스트 제품
- 광 출력 측정 제품
- 전력 센서 모듈
주요 특징
광 파워 센서
키사이트 광 파워 센서는 광섬유 디바이스에서 정확한 전력 측정에 적합한 선택입니다. 멀티채널 디바이스의 병렬 측정에 한 번 또는 여러 번 사용할 수 있는 모듈러 센서가 키사이트의 모든 816x 광파 메인프레임에 장착됩니다. 출력 광섬유는 키사이트의 플렉서블 커넥터 어댑터 또는 베어 광섬유 어댑터를 사용하여 쉽게 부착됩니다.
- 전력 및 PDL의 불확도가 낮아 콤포넌트의 테스트 마진이 더 좁습니다.
- 추적성이 뛰어나 국제적으로 인정받는 표준에 따른 측정이 가능합니다.
- 아날로그 출력을 통해 전력 제어 및 피드백 루프를 구축할 수 있습니다.
주요 사양
Sensor Types
InGaAs with optional filter
Operating Wavelength Ranges
800nm – 1650nm,
800nm – 1700nm,
970nm – 1650nm,
1250nm – 1640nm
Power Ranges
-110 - 10 dBm,
-80 to 10 dBm,
-70 - 28 dBm
Uncertainty at ref. conditions
± 3% or ± 2.5%
호환성
Module for 8163B or 8164B mainframe
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?