검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
광 파워 미터 헤드
주요 특징
N7749C와 호환되는 대영역 감지기
키사이트 최신 광 파워 헤드의 5mm 감지기 영역을 통해 N7749C에 연결되는 원격 광 파워 미터의 유연한 배치가 가능합니다. 다양한 어댑터 중에서 선택할 수 있어 널리 사용되는 광섬유 커넥터 유형과 베어 광섬유, 오픈 빔의 전력 수신이 가능합니다. 자성 D형 어댑터를 통해 연결된 광섬유를 비틀지 않고 빠르게 제거 및 교체할 수 있습니다.
2개 또는 4개의 광 파워 헤드를 위한 N7749C 인터페이스
- 원격 헤드 제어
- 모든 헤드에 대해 100 µs ~ 10 s 범위의 샘플 평균화 시간
- 내장된 웹 브라우저 GUI를 통해 LAN 및 USB 인터페이스에서 판독
- 키사이트 광 파워 미터에 공통적인 SCPI 명령 집합
- 각 헤드에서 이중 1M 샘플 버퍼를 통해 전력 값을 로그하여 내부 또는 외부 트리거링읕 활용해 연속적으로 샘플링 진행
- 중단 없는 동시 측정과 판독이 반복 측정을 위한 오버헤드 시간 최소화
- 전 제품을 지원하는 공통 트리거 개념
자동 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
- 원격 헤드 및 N7749C 전면 패널에서의 아날로그 전압 출력을 통한 광섬유 정렬 같은 최적화 프로세스를 위한 직접적인 피드백
- 광 신호 전력에 선형 비례 또는 수십 개 전력 레벨에 대해 대수 방식
주요 사양
Sensor Types
Si, Ge or InGaAs with
optional filters or
integrating spheres
Operating Wavelength Ranges
450 to 1020nm,
750 to 1800nm,
800 to 1700nm,
850 to 1650nm
Power Ranges
-90 to 10 dBm,
-80 to 10 dBm,
-70 to 27 dBm,
-60 to 40 dBm
Uncertainty at ref. conditions
± 1.5%, ± 1.7%,
± 2.2%, ± 2.5%,
± 3%
호환성
Modules and
optical heads
for 8163B, 8164B,
81618A, 81619A,
N7749C
Find the Model that's Right for You
이전
81620C 광 파워 헤드는 대영역 실리콘 감지기가 특징으로, 저노이즈에서 450 nm ~ 1020 nm 범위의 파장로 작동하며 850 nm에서 측정 시 최상의 성능을 제공합니다.
81623C 광 파워 헤드는 대영역 게르마늄 감지기가 특징으로, 제품군 중 파장 범위가 가장 넓으며 750 nm ~ 1800 nm 범위의 파장에서 작동합니다.
81624C 광 파워 헤드는 대영역 InGaAs 감지기가 특징으로, 제품군 중 정확도가 가장 높고 노이즈가 가장 적으며 800 nm ~ 1700 nm 범위의 파장에서 작동합니다.
81628C 고전력 광 헤드는 필터링된 대영역 InGaAs 감지기가 특징으로, 최대 +23 dBm(1250 nm ~ 1650 nm의 경우 +27 dBm)까지 작동하며 파장 범위는 850 nm ~ 1650 nm입니다.
81628C 고전력 광 헤드는 800 nm ~ 1700 nm 파장 범위에서 최대 +40 dBm(히트싱크 포함)의 전력 수준을 처리할 수 있는 적분구가 특징으로, 제품군에 속한 제품 중 고전력에서 가장 정확도가 뛰어납니다.
N7749C 광 헤드 인터페이스는 2-4개의 8162-C 시리즈 광 파워 미터를 제어할 수 있습니다. 키사이트 광 파워 미터에 공통인 SCPI 명령어 세트와 내장된 웹 브라우저 GUI를 통해 LAN 및 USB 인터페이스에서 판독이 지원됩니다.
The 8162xB family of optical power heads provide accurate measurements using a large area detector in a remote head for flexible positioning, with averaging times from 100 µs to 10 s, auto-ranging, min-max-monitoring and logging up to 20k samples.
이 광 파워 헤드에는 750-1800nm의 넓은 파장 범위에서 범용 전력 측정을 위한 5 mm 직경의 게르마늄 감지기가 있습니다. 요청 시 450-1020 nm용 Si 감지기가 있는 특수 버전도 제공할 수 있습니다.
This power head with cooled 5mm InGaAs detector provides highest accuracy performance from 800-1700nm.
InGaAs 감지기가 있는 이 헤드는 교정된 내장 필터를 사용해서 최대 +27 dBm까지 전력을 측정할 수 있습니다.
InGaAs 감지기가 있는 이 헤드는 교정된 내장 구체와 탈부착식 히트싱크를 사용해서 최대 +40dBm까지 전력을 측정할 수 있습니다.
광 헤드(8162x)를 광파 시스템 메인프레임 8163A/B, 8164A/B 또는 8166A/B에 연결하는 데 사용되는 인터페이스 모듈
광 헤드(8162x)를 메인프레임 8163A/B, 8164A/B 또는 8166A/B에 연결하는 데 사용되는 인터페이스 모듈
다음
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?