무엇을 찾고 있습니까?
B1500A 반도체 디바이스 파라미터 분석기
고급 비휘발성 메모리 테스트 번들 15% 할인 혜택
할인 혜택 자세히 보기
연구원 및 교육자용 B1500A 메인프레임 30% 할인 혜택
할인 혜택 자세히 보기
키사이트 B1500A 반도체 파라미터 분석기 2개의 대규모 프로모션
4155/56 시리즈의 보상판매를 통해 새로운 B1500A 구매 시 최대 15%의 크레딧을 받으십시오.
할인 혜택 자세히 보기
주요 특징
단일 반도체 파라미터 분석기로 여러 측정 장치 지원
키사이트 B1500A 반도체 파라미터 분석기는 IV, CV, 펄스/동적 IV 등을 지원하는 올인원 디바이스 특성화 분석기입니다. 메인프레임 및 플러그인 모듈은 대부분의 전자 디바이스는 물론 재료, 반도체 및 액티브/패시브 콤포넌트 특성을 분석합니다. B1500A 모듈러 아키텍처는 필요에 따라 업그레이드할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 케이블을 다시 연결하지 않고 CV 측정과 IV 측정 간 전환
- 종래의 다른 테스트 장치로는 불가능한 초고속 transient 현상 캡처
- 1 kHz ∼ 5 MHz 범위의 다중 주파수 AC 커패시턴스 측정값 감지
- 직관적인 15인치 터치 스크린 인터페이스를 사용하여 외부 PC 없이 데이터 분석
- 박스 내 최대 10개 슬롯 구성의 측정 모듈을 선택하여 B1500A 구성
- 직관적인 EasyEXPERT group+ 소프트웨어로 15인치 와이드 터치 스크린 지원
키사이트의 제품을 구매해야 하는 이유
세계 정상급의 측정 기능
자신 있게 디바이스/자재를 특성화하십시오.
최소 0.5 V 및 0.1 fA의 분해능을 갖춘 B1500A는 업계에서 가장 뛰어난 저전압 및 저전류 측정 도구로 여겨지고 있습니다. 100나노초의 펄스형 IV 측정 속도와 5나노초(로드라인 효과 미적용)의 샘플링 속도도 갖추었습니다.
완전한 원박스 솔루션
모든 디바이스 특성화 요구를 충족하는 완전한 솔루션
B1500A는 기본적인 전류-전압(I/V) 및 커패시턴스-전압(CV) 특성화부터 초고속 펄스형 IV 테스트에 이르는 모든 것을 지원합니다. 유연하고 업그레이드 가능한 모듈을 갖추었으며 미래의 측정 요구를 위한 최대 10개의 슬롯을 보유합니다. B1500A는 Windows 플랫폼에서 실행되는 터치 스크린 기능을 갖춘 원박스 솔루션입니다.
동급 최고의 소프트웨어
EasyEXPERT group+로 디바이스 특성화 간소화
B1500A에는 동급 최고의 소프트웨어가 포함되어 있으며 즉시 사용할 수 있는 300가지 이상의 어플리케이션 테스트를 활용하면 간단한 3단계를 통해 측정을 수행할 수 있습니다. 그래픽 디스플레이, 분석, 파라미터 추출을 자동화하여 테스트 효율성을 개선할 수 있습니다. 또한 간편한 스위칭 매트릭스 제어와 반자동 웨이어 프로버를 사용하는 자동화된 테스트도 제공합니다.
비용효율적
더 낮은 비용으로 다양한 측정 기능 확보
- 연구원 또는 교육자라면 지금 바로 제품을 구매하고 B1500A 메인프레임을 30% 할인된 가격에 만나보실 수 있습니다.
- ReRAM, PCRAM, FeRAM 같은 고급 NVM 평가를 담당하는 경우 고급 NVM 테스트 구성과 관련해 B1500A를 15% 할인된 가격에 만나보실 수 있습니다.
- 웨이퍼에서의 자동화된 랜덤 텔레그래프 노이즈(RTN) 측정에 관심이 있는 경우 W7801B WGFMU 측정 번들 소프트웨어를 활용하면 낮은 비용으로 측정을 수행할 수 있습니다.
3단계 디바이스 특성화
B1500A 반도체 파라미터 분석기 또는 PC에 포함된 EasyEXPERT group+ 특성화 소프트웨어를 사용합니다. EasyEXPERT group+에는 300가지가 넘는 간편한 어플리케이션 테스트가 기본적으로 포함되어 다음과 같은 간단한 3단계로 측정을 수행할 수 있습니다.
1단계: 내장형 라이브러리 중 하나에서 측정을 선택합니다.
2단계: 측정 파라미터를 수정하고 즐겨찾기에 수정 내용을 저장합니다.
3단계: 측정 버튼을 누르면 결과가 그래프로 표시됩니다.
주요 사양
Max Output Coverage
200 V/1 A
Max SMU Channels
10
Connector Type
Active guard triaxial
Min Measure Resolution
0.1 fA / 0.5 µV
연결
GPIB, USB, LAN, VGA
자세한 사양을 원하십니까?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?