무엇을 찾고 있습니까?
정밀 전류-전압 분석기

광범위한 어플리케이션 전체에 걸쳐 분명한 통찰력을 제공하는 정밀 전류-전압 분석기 시리즈의 강력한 특성 분석 소프트웨어 및 통합 SMU가 정확하고 효율적인 전류-전압 측정을 보장합니다.
주요 특징
광범위한 어플리케이션 전체에 걸쳐 분명한 통찰력을 제공하는 정밀 전류-전압 분석기 시리즈의 강력한 특성 분석 소프트웨어 및 통합 SMU가 정확하고 효율적인 전류-전압 측정을 보장합니다. 정밀 전류-전압 분석기 시리즈는 다음과 같은 세 가지 분석기 제품군으로 구성되어 있습니다.
고급 디바이스 분석기
고급 디바이스 분석기(B1500A 및 B1505A)는 IV, CV, 펄스/동적 IV 등과 기본 어플리케이션부터 첨단 어플리케이션의 만능 특성 분석을 지원하는 유연한 올인원 분석기입니다. 최대 10개 슬롯의 구성 가능한 모듈이 있어 간편하게 확장할 수 있습니다. EasyEXPERT 그룹+는 15인치 터치스크린이 있는 내장 메인프레임 PC와 외부 PC에서 사용할 수 있습니다.
정밀 IV 분석기
정밀 IV 분석기(EasyEXPERT 그룹+의 E5270B/E526xA)는 고급 IV 특성 분석에 사용할 수 있는 0.1fA의 낮은 전류 측정 능력과 SMU 확장성을 갖춘 고성능 분석기입니다. EasyEXPERT 그룹+는 PC에서 사용할 수 있습니다.
경제형 IV 분석기
경제형 IV 분석기(EasyEXPERT 그룹+의 B2900A 시리즈 SMU)는 다양한 IV 특성 분석에 사용할 수 있고 최저 10fA의 분해능을 갖춘 엔트리급 분석기입니다. 여러 SMU 장치를 최대 8채널까지 결합할 수 있습니다. EasyEXPERT 그룹+는 PC에서 사용할 수 있습니다.
Find the Model that's Right for You
Extend the capabilities
Featured resources for the 정밀 전류-전압 분석기
다른 도움이 필요하십니까?