무엇을 찾고 있습니까?
오실로스코프(Oscilloscope)
수상 경력에 빛나는 키사이트 오실로스코프로 신뢰할 수 있는 측정을 수행하세요. 오실로스코프 사용법 및 기능을 자세히 살펴보세요.
오실로스코프를 구매하고 메모리와 소프트웨어를 무료로 받으세요
한시적으로 Infiniium EXR 시리즈 오실로스코프를 구매하시면, 메모리 업그레이드 및 소프트웨어 패키지를 무료로 받으실 수 있습니다.
오실로스코프를 구매하고 무료 소프트웨어를 받으세요
한시적으로 InfiniiVision 오실로스코프 구매 시 모든 오토모티브, 임베디드, 전원, A&D 및 USB 소프트웨어를 무료로 받으실 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 오실로스코프 측정
설계, 디버깅, 컴플라이언스 테스트등 무엇을 수행하든 관계없이 성공을 위해서는 입증된 측정 기술이 필요합니다. 업계 최고의 신호 무결성, 우수한 유효 비트 수(ENOB), 가장 빠른 파형 업데이트 속도를 지원하는 키사이트 오실로스코프 하드웨어는 테스트 중인 장치의 실제 성능을 최대한 캡처합니다. 여기에 뛰어난 프로토콜 디코딩, 분석, 컴플라이언스 소프트웨어까지 더해져 신뢰할 수 있는 측정값을 얻을 수 있습니다.
용도에 맞는 적합한 오실로스코프 찾기
우수한 신호 무결성, 휴대용 폼팩터, 경제적인 오실로스코프를 비롯해 그 어떠한 요구도 충족시킬 수 있습니다. 키사이트의 성능에 따른 다양한 범위의 오실로스코프와 함께, 모든 개발 주기 단계에 적합한 스코프를 찾을 수 있습니다.
용도에 맞는 적합한 오실로스코프 소프트웨어 찾기
키사이트는 업계에서 가장 다양한 컴플라이언스, 디버깅, 어플리케이션별 오실로스코프 소프트웨어를 제공합니다.
업계에서 가장 다양한 오실로스코프 소프트웨어 살펴보기
이 소프트웨어는 키사이트 오실로스코프와 원활하게 작동하며 최고의 설계를 빠르고 쉽게 혁신하는데 필요한 통찰력을 제공합니다. 자동화된 소프트웨어 테스트로 설계를 더 빠르게 생성, 테스트, 검증하고 50개가 넘는 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 패키지로 최신 표준에 대한 최신 정보를 유지하는 방법을 알아보십시오.
PathWave BenchVue Oscilloscope Software
PathWave BenchVue oscilloscope software for PCs makes it easy to connect, control, capture, and view measurement data from your oscilloscopes with no additional programming. The software enables you to do the following:
- Connect and control your oscilloscopes in the cloud
- Log data, screenshots, and system status
- Export measurement data in the desired format
- Make prototypes and create automated custom test sequences
- Save and replicate instrument configurations to repeat results
- Visualize multiple types of instrument measurements simultaneously
Over 50 Compliance Test Software Packages
High-speed digital transceivers require validation to ensure compliance with the latest standards. Pair your Keysight oscilloscope with over 50 compliance test software packages to speed up debugging and validation.
- High-speed digital: USB, DDR, MIPI, PCIe, and HDMI
- Automotive: CAN, LIN, FlexRay, and Ethernet
- Aerospace and defense: MIL-STD and ARINC 429
- General-purpose: I2C, SPI, NFC, SATA, SAS, XAUI, and more
어떤 오실로스코프 프로브가 필요하신가요?
키사이트 InfiniiVision 및 Infiniium 시리즈 오실로스코프에서는 다양한 전압, 전류, 광 프로빙 솔루션을 제공합니다. 테스트 요구에 가장 적합한 프로브가 무엇인지 아래 선택 가이드를 통해 알아보십시오.
정확한 측정을 위해서는 일반적인 프로빙 실수를 이해하는 것이 중요합니다. 프로브는 시스템에 부하, 노이즈, 지터를 유발할 수 있습니다. 프로브의 전기적 특성은 측정 결과와 잠재적으로 디바이스 작동에도 큰 영향을 미칩니다. 이 전자책에서 일반적인 오실로스코프 프로빙 함정을 피하는 방법을 알아보세요.
KeysightAccess
기술과 전문 지식, 도구를 활용할 수 있도록 도와 드리는 구독 서비스를 통해 예산 문제를 줄일 수 있습니다.
오실로스코프 기능을 확장할 수 있는 툴
생산성을 향상하는 데 적합한 오실로스코프 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 테스트 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.
오실로스코프 주요 리소스
자주 묻는 질문 - 오실로스코프
'오실로스코프' 또는 '스코프'로 줄여서 부르기도 하는 오실로스코프는 시간에 따른 전기 신호의 동작을 포착하고 표시하는 테스트 기기입니다.
모든 오실로스코프는 디지털 신호 처리 과정을 통하여 아날로그 신호를 캡처하고 표시하는 디지털 스토리지 오실로스코프(DSO)입니다. 스코프에 디지털 신호를 수신할 수 있는 기능이 있는 경우 혼합 신호 오실로스코프(MSO)라고 합니다. 또한, 스코프에 스펙트럼 분석기 기능이 내장된 경우, 흔하게 사용되지는 않지만 혼합 도메인 오실로스코프(MDO)라고 합니다.
오실로스코프는 모든 산업 분야에서 중요한 역할을 하며 다양한 어플리케이션(고장 진단, 검증, 특성 분석, 제조 검사) 및 기술(고속 디지털 전자, 광통신, RF, 전력 전자 등)에 사용됩니다. 오실로스코프는 전기 신호의 동작을 관찰, 분석 또는 기록하는 중요한 테스트 장비입니다.
오실로스코프는 프로브를 사용하여 회로의 테스트 포인트에 연결하고 전압을 증폭 또는 감쇠합니다. 그 후 신호의 경로는 스코프에 따라 다르지만 일반적으로 아날로그 회로에서 신호를 조절하고 아날로그-디지털 컨버터에서 처리 및 분석을 위해 신호를 디지털화합니다.
오실로스코프는 시간 영역에서 신호를 캡처하고 표시하는 반면, 스펙트럼 분석기는 주파수 영역에서 신호를 캡처하고 디스플레이합니다. 때때로 오실로스코프에 스펙트럼 분석기 기능이 내장되어 있어 시간 및 주파수 영역에서 신호를 편리하게 분석할 수 있습니다.
키사이트는 엔지니어가 필수 오실로스코프 기능 및 사양에 대해 배울 수 있는 다양한 무료 기술 리소스를 제공합니다. '오실로스코프 사용 방법 - Keysight University'를 시작으로 무료 오실로스코프 기술 자료들을 통하여 학습하실 수 있습니다.
다른 도움이 필요하십니까?