회생 Tap

단일 링크에서 여러 데이터 복사본 만들기

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 보안 — 외부 위협에 의해 디바이스가 손상되거나 다운될 가능성 없음
  • 비용 효율성 — 네트워크 패킷 브로커보다 훨씬 저렴한 비용
  • 구리 및 광섬유(1G 및 10G) 옵션 사용 가능
  • 트래픽을 수정하지 않음 - 도구는 네트워크에서 패킷의 실제 복사본을 확인함
  • "플러그 앤 플레이" — 값비싼 디바이스 관리 및 구성 시간이 필요하지 않음

키사이트 1G 및 10G 회생 Tap은 지속적인 디바이스 관리 또는 구성 비용을 추가하지 않고도 10기가비트 및 1기가비트 네트워크에 대한 다중 디바이스 모니터링을 가능하게 합니다. 네트워크 상태를 완벽하게 파악하기 위해 이러한 Tap은 단일 네트워크 위치에서 최대 8개의 서로 다른 네트워크 관리 및 보안 디바이스를 연결합니다.

키사이트 회생 Tap은 완전히 안전하고 외부 위협으로부터 격리되며 다른 관리형 솔루션처럼 손상될 위험이 없습니다. 이러한 디바이스는 구성 또는 지속적인 관리 비용을 추가하지 않고 배포할 수 있으며 즉시 사용할 수 있습니다. 회생 Tap은 단일 이중 링크에서 8개의 트래픽 복사본을 제공합니다.

또한 이러한 회생 Tap에는 SFP 또는 SFP+ 모니터 포트가 있어 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 및 구리와 같은 모든 유형의 인터페이스로 모니터링 장비에 연결할 수 있습니다.

원하는 유형의 모니터링 또는 보안 도구에 대해 적절한 트랜스시버 모듈을 연결하기만 하면 됩니다.

관련 제품

iLink Tap 어그리게이터

iLink 어그리게이터

여러 네트워크 링크 또는 Span 포트의 트래픽을 하나의 단일 인터페이스로 결합하는 1G 링크 어그리게이터

다른 도움이 필요하십니까?