NetStack

강력한 필터링, 집적, 복제 및 기타 — 가시성에 대한 골드 표준 기준선

NetStack 아이콘

키사이트 스택업 방식을 알아보세요!

키사이트는 가시성 및 보안 플랫폼을 최대한 활용할 수 있도록 광범위한 가시성 지능형 기능 스택 세트를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 L2부터 L7 범위 기준의 필터링이 가능합니다. 또한 우리는 산업별로 특화된 기능을 제공합니다. 기능별 스택은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드(사설, 하이브리드 또는 공용)에서든 최고의 성능을 보장하기 위한 목적 중심 설계로 실행됩니다.

강력한 기반

업계를 선도하는 네트워크 패킷 중계기와 함께 강력한 표준 기능 세트를 제공합니다. 키사이트는 포트 사용과 물리적 설계를 최적화할 수 있도록 3단계 필터링 기능을 제공합니다. 더불어 복잡한 로직을 정렬하는 동적 필터 컴파일러를 추가했으며, 관리자 시간을 절약하고 오류를 방지하기 위해 이러한 모든 작업은 널리 알려지고 사용하기 쉬운 웹 인터페이스를 통해 수행합니다. 또한 집적, 복제 및 태그 지정이라는 핵심 트래픽 필터링 기능도 추가했습니다. 더 나아가 다른 업체들은 제공하지 않거나 비용을 청구하는 부하 분산, 포트를 두 배로 증량하는 기능 등도 제공합니다. 이러한 모든 기능이 기본 세트에 포함됩니다.

사용이 간편한 인터페이스

관련 제품

Vision 7300(NTO 7300)

Vision 7300(NTO 7300)

고성능의 지능적 가시성을 위한 고밀도 모듈러 플랫폼

다른 도움이 필요하십니까?