MobileStack

가시성 인텔리전스를 모바일 통신 사업자의 EPC(Evolved Packet Core)에 알맞게 조정

TradeStack 아이콘

MobileStack 소개

키사이트의 MobileStack은 모바일 코어 네트워크 내에서 가입자 수준의 트래픽 가시성을 제공합니다. MobileStack을 배포하여 GTP 및 SIP 트래픽 내에서 사용자 및 데이터 플레인을 상호연관시키면 모니터링 프로브가 더 효율적으로 작동하는 동시에 모바일 네트워크를 더 높은 수준으로 제어할 수 있습니다.

키사이트의 모바일 코어 가시성

세계가 5G로 이동함에 따라 모바일 가입자의 수가 빠르게 증가하고 있으며 가입자는 그 어느 때보다 훨씬 더 복잡한 작업을 위해 모바일 기기를 사용하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 서비스 제공업체는 모바일 코어 가시성을 구현하고 있습니다.

키사이트의 5G 가시성 솔루션에는 현재 시장에서 가장 성능이 뛰어난 모바일 코어 가시성 플랫폼인 Vision X의 MobileStack이 포함되어 있으며, 서비스 보증 플랫폼을 5G로 전환하기 위해 구축되었습니다.

MobileStack은 수억 명의 가입자 세션과 섀시당 약 2000기가의 사용자 평면 트래픽을 상호연관시킬 수 있으며 5G 성능을 위해 처음부터 구축되었습니다.

MobileStack 지원 제품

 

 

GTP 상호연관 기능이 있는
Vision X

GTP
플로우 분포(ELB) 기능이 있는 Vision X

GSC 7433

Vision ONE

CloudLens

특징
GTP 상호연관 X   X   X
GTP 부하 분산 X X X   X
GTP 플로우 분포   X      
가입자 필터링     X   X X X(Deny-by만 해당 )
허용 목록 X   X X  
샘플링 X   X X  
가입자 필터링 X   X    
단편화
X   X X(SIP만 해당)  
백업 및 복구 X   X    
GRE 발생 X X X   X
GRE 종료 X X     X
동시 PacketStack 기능 X X      
3GPP 인터페이스 지원
S1/S11 X X X X X
Gn
X X X   X
S6a         X
S1MME
        X
S5
X X X X  
S8 X X X X  
S2b X X X    

모바일 코어의 가시성

가시성

가입자 만족도는 이동통신 사업자의 사업 건전성을 주도합니다. 운영자는 주요 문제의 평균 해결 시간(MTTR)을 줄이는 데 필요한 정보를 제공하는 모니터링 구조가 필요합니다. 서비스 품질(QoS), 모니터링 및 경험 품질(QoE)을 관리할 수 있는 인프라이기 때문입니다.

확장 가능한 모니터링 인프라를 구축하려면 물리적, 가상 또는 하이브리드 배포 여부에 관계없이 EPC(Evolved Packet Core)에 맞게 조정된 전문화된 가시성이 필요합니다. MobileStack 기능은 운영자가 필요로 하는 가입자 인식 가시성을 제공합니다. 이러한 기능은 키사이트의 GTP Session Controller(GSC), VoIP 지원 Vision ONE, Vision X, CloudLens에서 제공됩니다.

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?