CloudLens SaaS

공공(Public), 사설(Private), 하이브리드 클라우드 환경을 위한 클라우드 기반 가시성 플랫폼

AWS. Hyper Cloud와 Google Cloud. KVM. Azure. Vmware. Alibaba. Openstack. 모든 클라우드에 대한 가시성 확보

공공(Public), 사설(Private), 하이브리드 클라우드는 민첩성과 확장성, 비용 효과의 다양한 조합을 제공합니다. 그러나 눈에 보이지 않는 위협으로부터 안전하게 보호할 수 없습니다. 패킷 수준의 클라우드 가시성이 없다면 보안 툴이 제 기능을 발휘하지 못해 잠재적인 성능 문제 방지나 취약한 사각지대 보호가 불가능해지게 됩니다.

네트워크 보안과 성능은 운에 맡기기에는 너무나 중요합니다. 전 세계 조직이 모니터링 툴에 시기적절하고 실행 가능한 트래픽 데이터를 제공하는 방식으로 클라우드를 보호하기 위해 CloudLens SaaS를 신뢰하는 이유도 바로 이 때문입니다. 오토스케일링, 클라우드 기반 설계, 최신 보안, 어플리케이션 성능 관리(APM), 네트워크 성능 관리(NPM) 솔루션과의 턴키 호환성으로 클라우드가 안전하게 보호된다는 확신을 가질 수 있습니다.

컨테이너와 KUBERNETES: CLOUDLENS를 통한 가시성

CloudLens는 Kubernetes(EKS)용 AWS Elastic Container Service, Azure Kubernetes Service(AKS), Google Kubernetes Engine(GKE) 등의 클라우드 플랫폼에서 컨테이너와 Kubernetes 클러스터에 대한 패킷 가시성을 제공할 수 있는 최초이자 유일한 솔루션입니다 .

컨테이너 기반 환경과 Kubernetes 클러스터에서 워크 로드에 대한 패킷 가시성으로 APM, NPM, 보안 툴을 극대화할 수 있는 방법을 알아보십시오!

손쉬워진 클라우드 가시성 관리

비효율적인 사용자 인터페이스는 뛰어난 플랫폼을 망치는 최악의 상황을 초래할 수 있습니다. CloudLens는 직관적인 드래그 앤 드롭 방식 인터페이스로 네트워크 데이터 플로우를 쉽게 이해할 수 있습니다. 복잡성 해결로 불필요한 작업을 줄이고 CloudLens 사용 자체에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

클라우드 가시성 에코시스템

키사이트는 오픈 소스 제공자를 비롯한 최신 보안, APM, NPM 툴 제공자와의 협력으로 CloudLens 호환성을 클라우드에서 직접 사전에 검증합니다. 클라우드 가시성 에코시스템 제공자의 툴이 CloudLens에서 직접 작동하므로 VM 또는 네트워크 패킷 브로커로의 데이터 백홀이 필요하지 않습니다. 따라서 클라우드 환경에 대한 완벽한 가시성과 원활한 경험이 가능해집니다.

전체 기술 파트너 목록 보기

다른 도움이 필요십니까?