무엇을 찾고 있습니까?
프로토콜 및 로드 테스트
네트워크 인프라
네트워크 인프라의 확장성과 성능을 검증
고밀도 AresONE-S/M 트래픽 부하 장치를 사용하여 수백 개의 AI 가속기의 현실적인 트래픽 패턴을 에뮬레이트함으로써 AI/ML 인프라 혁신을 가속화합니다. GPU 비용, 포트 밀도, 전력 요구 사항의 극소화로 최대 800GE 속도로 심층적인 네트워크 성능 통찰력과 유연한 가상 분석 기능을 제공합니다.
하이퍼스케일 데이터 센터의 성능과 복원력을 효과적으로 검증합니다.
오픈 트래픽 생성기 API 기반으로 컨테이너형 네트워크 인프라를 효율적으로 테스트합니다.
어플리케이션 및 보안 테스트
고성능 어플리케이션과 보안 네트워크 보장
BreakingPoint
물리적 네트워크 인프라를 위한 BreakingPoint 애플리케이션 및 보안 테스트 최대 400GE 물리적 인터페이스에서 수천 명의 동시 사용자와 수백만 개의 초당 커넥션을 시뮬레이션하며, DDoS, 악성코드, 봇넷 공격을 에뮬레이션하여 네트워크 보안 성능을 검증합니다
CyPerf
분산 가상, 하이브리드 및 물리적 네트워크를 위한 고도로 확장 가능한 트래픽 시뮬레이션 제로 트러스트 트래픽 에뮬레이션과 다양한 공격 시뮬레이션을 통해, 수천만 명의 동시 사용자와 초당 수백만 개의 연결을 테스트하여 실시간 네트워크 및 실험실 환경에서 성능을 검증합니다
Fabric Emulator 소개
테스트 환경을 위한 데이터 센터 네트워크 구축과 관리는 복잡하고 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 우리의 솔루션은 귀하의 요구에 맞는 다양한 네트워크 환경을 빠르게 생성할 수 있는 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 화이트 박스 스위치에 Fabric Emulator 소프트웨어를 배포하여 네트워크 토폴로지와 트래픽 조건의 에뮬레이션을 간편하게 자동화하세요.
Fabric Emulator 상세 정보 확인
네트워크 기능 가상화
NFV 성능 및 용량 검증
Cloud Peak
가상화된 네트워크 인프라의 기능을 검증하고 성능을 벤치마크하기 위한 웹 애플리케이션입니다.
IxNetwork VE
IxNetwork의 가상 에디션. 대규모 데이터 센터의 규모, 성능, 복원력를 검증합니다.
IxLoad VE
IxLoad의 가상판 IxLoad VE 통합 멀티플레이 서비스 에뮬레이션을 통해 실시간 비즈니스 핵심 애플리케이션의 사용자 경험(QoE)을 평가하고 최적화합니다.
BreakingPoint VE
Breaking Point의 가상판 실제 애플리케이션과 다양한 위협 벡터를 통해 네트워크 보안 상태를 철저히 검증합니다.
CyPerf
가상 및 물리적 네트워크 인프라에 대해 확장성이 뛰어난 트래픽 시뮬레이션을 제공합니다. 최대 6천만 명의 동시 사용자, 제로 트러스트 트래픽 에뮬레이션과 다양한 공격 시뮬레이션을 통해 실험실 및 실시간 네트워크에서 성능 테스트를 수행합니다.
칩 설계
설계에서 개발까지 네트워킹 칩 성능을 완벽하게 검증
IxVerify
업계 유일의 프리 실리콘 테스트를 위한 전문 설계 솔루션입니다.
Wi-Fi 및 셀룰러
무선망 구간 종단 간 성능 검증
IoT 디바이스 테스트
실제 환경에서 IoT 디바이스 특성화하고 성능 최적화할 수 있는 테스트 솔루션입니다.
IxVeriWave
포괄적인 Wi-Fi 테스트로 고성능 WLAN 네트워크 안정성을 보장합니다.
5G UE 동작 시뮬레이션을 통해 5G 코어의 성능을 검증하세요.
4G RAN 및 코어 테스트
멀티플레이 서비스 에뮬레이션으로 무선 LTE 네트워크와 구성 요소의 종단 간 성능을 테스트합니다.
자동화
실험실 및 생산 라인에서 지속적인 테스트
레이어 2–3 네트워크 테스트 제품 카탈로그
네트워크 인프라와 디바이스 성능을 검증하여 안전하고 신뢰할 수 있는 연결성을 확보하고 업계 규제 기준을 준수하세요.
자주 묻는 질문
프로토콜 테스트를 통해 디바이스, 네트워크 및 서비스의 성능을 검증할 수 있습니다. 테스트는 IEEE 및 IETF와 같은 업계 표준에 따라 실행되어 네트워크 장치의 상호 운용성 보장과 최적화를 돕습니다
프로토콜 로드 테스트는 DUT(테스트 중인 장치)가 지원하는 프로토콜이 라인 속도와 소/대형 패킷 크기 등에서 제대로 작동하여 프로토콜 기반 애플리케이션의 성능 목표 달성을 보장합니다
네트워크 로드 테스트는 컴퓨터 네트워크가 애플리케이션을 지원하고, 요구된 서비스 수준 협약(SLA)을 충족할 수 있는지 검증합니다 유선 및 무선 네트워크에 적용되며 데이터, 음성, 비디오, 스토리지, VPN 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다
다른 도움이 필요하십니까?