- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 테스트 및 보안
- 네트워크 및 어플리케이션 모니터링
- NTO 100GE 인터페이스 모듈
Net Tool Optimizer®는 이제 100GE 및 릴리즈 3.8을 통해 더 큰 확장성을 지원합니다.
고객 네트워크는 복잡성, 규모 및 대역폭 면에서 확장되고 있습니다. 서비스 제공업체가 백본을 100GE로 업그레이드함에 따라 네트워크 트래픽 가시성이 손실되는 일이 있어서는 안 됩니다. 이제 제공업체에서는 100GE 네트워크에 연결하고 저속 환경을 위해 설계된 도구 전반에 트래픽을 분산할 수 있습니다.
기타 주요 추가 사항은 다음과 같습니다.
모니터링 확장성 향상
고용량 환경에서 제한된 대역폭 가시성 도구를 사용할 수 있도록 키사이트는 모니터링, 분석 및 보안 도구를 위한 업계 최대의 로드 밸런싱 용량을 지원합니다. 100GE와 같은 고대역폭 환경을 사용하는 고객은 이제 최대 32개의 개별 도구에 트래픽을 효과적으로 분산하고 균형을 맞출 수 있습니다.
향상된 포렌식 분석
키사이트는 기존의 정밀 타임 스탬핑 기능과 함께 고객이 트래픽 출처에 대한 가시성을 잃지 않고 모니터링되는 다수의 세그먼트에서 캡처한 네트워크 데이터의 포렌식 분석을 수행할 수 있도록 포트 태깅 기능을 도입했습니다.
금융 기관과 같이 광범위한 데이터 캡처 및 포렌식 분석이 필요한 네트워크에서는 대규모 네트워크 환경을 높은 정밀도로 모니터링하고 기록해야 합니다. 유연한 포트 태깅과 정밀한 타임 스탬핑을 조합하여 고객은 여러 네트워크 세그먼트에서 단일 리포지토리의 데이터를 경제적인 금액으로 수집할 수 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?