IxProbe - 고객 최종 구간(Last Mile)에 대한 액티브 모니터링

IxProbe Hero 이미지

인라인 및 활성 모니터링을 통해 엄격한 SLA를 충족하고 서비스 보장

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

SLA 모니터링 - 에지에 대한 새로운 지원

대기업 또는 네트워크 서비스 제공 업체이든 비즈니스의 핵심은 바로 연결성입니다. SLA는 점점 더 엄격해지고 있으며 서비스 품질(QoS)과 관련된 기대도 증가하고 있습니다.

그러나 고객 만족도와 지점 간 네트워크 액세스를 유지하는 데 문제가 발생하기 때문에 고객 최종 구간(Last Mile) 연결성의 지속적인 모니터링 없이는 이러한 기대를 충족시키기가 어렵습니다.

비용이 많이 들고 복잡한 모니터링 솔루션 환경에서 IxProbe는 확장 가능하고 간소화되어 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 지점 SLA 관리
  • 액티브/가상 모니터링으로 문제를 더 빠르게 발견, 수정
  • 많은 비용이 드는 현장 출장 감소
  • 빠르고 간단한 설치 방식으로 전사적 구축

IxProbe란 무엇인가요?

SLA 모니터링 전용 솔루션

인라인 모니터링 프로브, IxProbe는 Hawkeye를 통해 실시간 성능 모니터링과 가상 트래픽으로 서비스 품질(QoS) 테스트를 결합하므로 네트워크 에지를 제어할 수 있습니다. 더욱 빠른 문제 해결과 SLA 검증으로 모든 지점에서 최대 QoS를 보장할 수 있습니다.

Keysight Hawkeye – 정확한 정보 제공

원격 사이트에 대한 가상 성능 모니터링

모니터링 작업에 있어 실시간 네트워크 데이터를 수동적으로 기다리는 것만으로는 한계가 있습니다. 연결성 문제 또는 성능 문제를 실제 사용자보다 먼저 발견하려면 선제적 능력이 필요합니다.

이것이 모든 IxProbe가 키사이트의 액티브 네트워크 모니터링 플랫폼인 Hawkeye와 완벽하게 통합된 이유입니다. 시뮬레이션된 어플리케이션 트래픽을 연속적인 주기로 각 지점에 보내어, 링크 연결 여부뿐만 아니라 네트워크가 필요한 어플리케이션을 지원할 수 있는지 여부까지 확인할 수 있습니다.

또한 Hawkeye의 중앙 컨트롤러는 데이터를 모니터링하고(인라인 및 액티브) 디바이스를 규모에 따라 제어할 수 있는 통합 대시보드를 제공합니다.

네트워크 성능 테스트, 기본 제공 KPI, 가용 엔드 포인트에 대한 모든 정보를 보려면 Hawkeye 제품 페이지를 참조하십시오.

지구 배경

고객 최종 구간(Last Mile) 모니터링

고객 최종 구간(Last Mile) 모니터링

서비스 제공 업체와 기업 모두의 과제

지점 모니터링은 중요하지만 말처럼 쉽지 않은 작업입니다. 서비스 제공 업체는 종종 다른 업체와 제휴하여 최종 고객 구간(Last Mile) 서비스를 제공하기 때문에, 지리적 위치를 벗어난 가시성과 제어 역량을 기대하기란 어렵습니다.

최종 고객 구간(Last Mile)을 위한 솔루션인 IxProbe는 서비스 제공 업체의 케이블 모뎀/NTU와 고객의 방화벽/라우터 사이에 설치되도록 설계되었습니다. 에지 사이트에 직접 설치되므로 마치 자동차 운전석에 앉은 것처럼 네트워크 성능을 완벽하게 파악할 수 있습니다.

규모에 따른 구축이 가능하도록 설계

간편한 OSS 프로비저닝을 고려한 설계

서비스 사업자와 일반 기업 모두에게 확장성은 모두 중요합니다. 지사 SLA 모니터링은 잠재적으로 수백, 수천 개 장비에 의존할 수 있습니다. 설치가 어렵고 설치 비용이 많이 소요되는 도구는 필요 없습니다.

IxProbe는 확장성을 고려하여 설계되었습니다. IxProbe는 기존 작업 지원 시스템(OSS)에 쉽게 통합되도록 설계되어 빠르고 쉽게 또한 문제없이 설치됩니다. 창고에서 사전 구성된 디바이스를 출고시켜 고객사로 배송하기만 하면 해당 지사 관리자가 연결하여 사용할 수 있습니다. 비용이 많이 드는 현장 출장이나 현장 기술자가 필요하지 않습니다.

IxProbe 크기 비교

다른 도움이 필요십니까?