Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 테스트 및 보안
- 네트워크 테스트 하드웨어
- PerfectStorm
주요 특징
- 차세대 내용 인식 보안 디바이스를 평가하고 컨버전스형 멀티플레이 서비스를 출시할 수 있도록 지원합니다.
- 사용이 쉬운 대규모 고성능 시뮬레이션을 제공합니다.
- 다중 사용자 환경에서 섀시에 설치된 테스트 모듈에 있는 모든 포트와 관련해 포트당 사용자 소유권 모델을 활용합니다.
- 통합된 어플리케이션과 보안 테스트 플랫폼으로 BreakingPoint 및 IxLoad 소프트웨어를 지원합니다.
- IPsec 및 SSL에 대한 내장형 하드웨어 기반 가속화로 우수한 암호화 성능을 제공합니다.
보안 향상을 위한 확장형 솔루션
문제: 네트워크의 미래 대비 역량 부족
조직이 점점 더 커지는 대역폭 요구사항, TCP 연결, 네트워킹 디바이스, 대규모 트래픽을 수용하기 위해 고군분투하면서 네트워크가 한계에 도달하고 있습니다.
사실적인 데이터, 동영상, 음성, 스토리지, 네트워크 트래픽을 시뮬레이션하면 데이터 센터 인프라의 뛰어난 성능과 높은 보안성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 하지만 그러기 위해서는 특별한 테스트 도구가 필요합니다. 네트워크와 관련된 차세대 요구를 지원하기 위해서는 유연하고 확장 가능한 솔루션이 필요합니다.
솔루션: 단일 솔루션으로 차세대 요구 수용
키사이트의 PerfectStorm 테스트 플랫폼은 현재와 미래의 네트워크 요구사항을 충족하는 데 필요한 뛰어난 유연성과 확장성을 제공합니다. PerfectStorm은 통합된 단일 시스템에서 테라비트 수준에 달하는 어플리케이션 트래픽의 규모를 모듈식으로 확장할 수 있습니다. 수백만 개의 실제 최종 사용자 환경을 시뮬레이션하여 쉽게 컨버전스형 멀티플레이 서비스, 어플리케이션 딜리버리, 네트워크 보안 플랫폼을 테스트할 수 있습니다.
또한 조직은 강력한 멀티코어, 멀티스레드 네트워크 프로세스를 보유한 PerfectStorm을 활용하여 미래에 대비할 수도 있습니다. 네트워킹 디바이스가 테라비트 레벨에 도달하고 사용자가 초당 10배 더 많은 TCP 연결을 활용하는 상황에서 PerfectStorm을 사용하면 성능 저하 없이 마운팅 네트워크 요구를 충족할 수 있습니다.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?