- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 테스트 및 보안
- 네트워크 테스트 하드웨어
- PerfectStorm 100GE 1-포트
주요 특징
- 고속, 저지연 보안 공격 및 트래픽 부하 테스트
- 테라비트 속도와 수천만 개의 IP 연결로 테스트할 수 있도록 확장 가능
- 사용이 쉬운 대규모 고성능 시뮬레이션
- 네트워크 인프라 및 디바이스의 성능 벤치마킹 및 검증
- Real-World Traffic™으로 사이버 전사 교육을 위한 소형 사이버 레인지 배포
PerfectStorm은 장비 제공업체, 서비스 제공업체 및 기업이 새로운 장비와 네트워크를 한계까지 밀어붙이는 실제 환경과 사용자 행동을 생성할 수 있는 고도로 모듈화된 하드웨어 테스트 플랫폼입니다.
강력한 멀티코어, 멀티스레드 네트워크 프로세서가 장착된 PerfectStorm 100GE는 네트워크 속도 및 TCP 연결에서 첨단 기술을 주도하는 제조업체의 테스트 요구를 충족하도록 설계된 키사이트의 가장 빠른 아키텍처입니다.
새로운 장비 또는 서비스 제공업체를 구축하는 네트워킹 장비 제조업체와 이를 통합하는 대기업은 배포 전에 성능과 기능을 테스트하고 검증하는 이점을 누릴 수 있습니다.
다른 도움이 필요하십니까?