업계 최고의 통합 핸드형 분석기

키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층 적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 키사이트 FieldFox 구성을 선택합니다.

  • 벤치탑 결과와 비교할 수 있는 정도의 정밀도로 4~50 GHz에서 측정
  • 케이블 및 안테나 분석기(CAT), 벡터 네트워크 분석기(VNA), 스펙트럼 분석기 또는 올인원 통합 분석기로 구성
  • 최대 100 MHz의 광범위한 분석 대역폭으로 5G 필드 테스트 실현
  • 광대역, 실시간 분석으로 작은 간섭 신호 캡처
  • 업계에서 가장 가벼운 계측기 중 하나로 측정 수행 — 다른 휴대용 분석기보다 30% 더 가볍습니다).

기능이나 이식성을 희생하지 마십시오.

최신 통신 네트워크를 테스트하려면 장비에 새로운 요구가 필요하고 기능과 휴대성 간의 균형이 필요합니다. 휴대용 배터리 구동 장치 한 개에 22개 이상의 측정 기능을 갖춘 FieldFox는 업계에서 가장 유능한 핸드형 분석기입니다. 편리하고 사용자가 설치할 수 있는 라이센스 키를 사용하여 현장에서 휴대용 분석기를 업그레이드하여 변화하는 측정 요구 사항에 앞장서십시오.

  • CAT는 삽입 손실, 반사 손실, 케이블 손실, 장애까지의 거리 및 시간 도메인 반사를 측정합니다.
  • 전체 2포트 VNA는 네 가지 S 파라미터, 크기 및 위상, 시간 도메인 분석 및 혼합 모드를 모두 측정합니다.
  • 스펙트럼 분석기에는 5G NR 및 LTE 무선 커버리지/품질 테스트, 채널 전력 측정, 확장 범위 전송 분석 및 RTSA가 포함됩니다.
  • 추가 기능에는 파워 미터, 벡터 볼트미터, I/Q 분석기 등이 있습니다!

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

신호를 놓치지 마세요.

  • 5G 및 레이더 시스템에 사용되는 간헐적인 빔 스위핑 기술을 쉽게 캡처하고 복조할 수 있습니다.
  • RTSA를 사용하여 더 강한 신호로 마스킹된 작은 신호를 감지합니다.
  • 100 % POI (Probability of Intercept) 및 전체 진폭 정확도로 5.52µs의 좁은 신호를 측정합니다.
  • OTA(Over-the-Air) 측정으로 빠르게 전환하여 통신 시스템 개발을 가속화합니다.

주요 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요십니까?