검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션
E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션은 광대역 신호(5G, WiGig, 오토모티브 레이다 등)를 위한 저렴한 mmW 복조 분석 솔루션입니다. 이제, 통합 믹서 셋업, 제어 및 교정을 통해 EVM 분석을 자신 있게 수행하십시오.
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션은 오늘날의 광대역 신호뿐만 아니라 새로운 통신 표준을 위해 효과적인 측정 솔루션을 제공합니다. 55 ~ 90 GHz 입력을 제공하는 M1971E Waveguide Harmonic Mixer, 탁월한 신호 무결성을 제공하는 키사이트 오실로스코프, 그리고 강력한 89600 VSA 소프트웨어를 통해 고품질 광대역 측정 솔루션을 얻을 수 있습니다. 뿐만 아니라 간편한 사용자 인터페이스는 통합 믹서 셋업, 보정 및 LO 최적화를 통해 정확한 측정을 지원합니다.
기능
- 밀리미터웨이브에서 광대역 신호(5G, WiGig, 오토모티브 레이다) 분석
- 간단한 통합형 믹서 제어 및 보정
- 저렴한 E-대역 분석 기능
성능
- mmW 변조 대역폭 최대 2.5 GHz
- 55/60 GHz ~ 90 GHz E-대역 주파수 범위 커버리지
- 베이스밴드/IF 분석 주파수 범위 커버리지 최대 33 GHz
측정 어플리케이션 및 소프트웨어
- 89601B 벡터 신호 분석 소프트웨어는 송신기 성능에 대한 통찰력 및 복조를 제공합니다.
- N8838A 외부 믹서 지원 소프트웨어는 M1971E 믹서의 제어 및 보정을 위한 간편한 측정 셋업을 제공합니다.
Web Standard Configurations
Prev
DSOS404A E-band Signal Analysis
This configuration is designed for cost-effective, single-channel 60-90 GHz analysis with 2.5 GHz of analysis bandwidth and DC-4 GHz baseband/IF coverage via the oscilloscope inputs.
Next
Extend the capabilities for your E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션
Featured resources for the E-대역 신호 분석 레퍼런스 솔루션
Related Products
Want help or have questions?