검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
TrueIR 시리즈 열화상 이미저

주요 특징
공지: U585xA 시리즈 TrueIR 열화상 이미저는 2021년 12월 1일자로 단종되었습니다. 키사이트는 이 제품에 대해 표준 기간인 5년 동안 세계 정상급 지원을 계속해서 제공할 예정입니다.
분해능이 높고 가격이 경제적인 U5850 시리즈 TrueIR 열화상 이미저를 통해 잠재적인 문제를 더 빠르게 찾을 수 있습니다. 160x120픽셀의 검출기 분해능에서 320x240픽셀의 인카메라 미세 분해능을 확보할 수 있습니다. 기본으로 제공되는 이미지 로깅 기능을 통해 특정한 간격으로 모니터링하는 시스템의 성능을 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 트렌딩 그래프로 시간 경과에 따른 온도 변화를 분석할 수 있습니다.
강력한 수동 포커스 기능과 함께 사용하면 10cm 정도의 거리에 있는 가까운 물체에 초점을 맞출 수 있으며 키사이트의 솔루션이 제공하는 깔끔하고 선명한 열화상 이미지로 보다 세부적인 부분까지 확인할 수 있습니다.
- 4배 이상 향상된 인카메라 미세 분해능으로 보다 빠르게 문제 식별 가능
- 이미지 로깅 및 온도 트렌딩 기능을 통한 온도 변화 모니터링
- 10cm 정도의 가까운 거리에 있는 물체에 초점을 맞출 수 있는 능력
- 작고 가벼우며 인체 공학적인 제품
- 높은 온도 범위(최대 1200 °C)
- 사용하기 쉬운 맞춤형 컬러 팔레트
- 구성 가능한 빠른 액세스 버튼을 통해 한 손으로 쉽게 설정 변경 가능
- 장기적인 제품 보증 - 3년
주요 사양
검출기 분해능
160 x 120픽셀
인카메라 미세 분해능
320 x 240픽셀
온도 측정 범위
최대 1200°C
공간 분해능
3.1 mrad
TrueIR 열화상 이미저의 역량 확대
특집 리소스: TrueIR 시리즈 열화상 이미저
다른 도움이 필요하십니까?