N7900 시리즈 고급 전원 공급기

고성능 전원 공급기

구매 / 견적

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 보기

주요 특징

동적 전력, 동적 측정, 더 높은 정확도

키사이트 고급 전력 시스템(APS) N7900 시리즈는 고속 동적 소싱 및 측정의 이점을 활용하는 자동 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계된 완벽한 기능의 공급기입니다. 고집적 N7900을 사용하면 업계를 선도하는 속도와 정밀 측정으로 테스트 시스템 처리량을 가속화할 수 있습니다. APS N7900은 N6900의 모든 기능을 제공하며 여기에 동적 출력 전력, 동적 측정, 더 높은 정확도가 강점입니다. N7900의 기본 사양인 높은 정확도와 동적 소싱 및 전력은 N6900에서는 별도 옵션으로 제공됩니다.

  • 매끄러운 보조 전류 범위를 포함하여 키사이트 N6900 정확도 개선
  • N6900에 비해 향상된 측정 기능, 개선된 전압 및 전류 데이터 로거
  • 최대 10 kW를 공급하도록 N7900 공급기를 병렬로 배치
  • 동적 출력, 임의 파형, 리스트 기능, 업/다운 프로그래밍 시간 6배 개선
  • N7909A APS 전력 분산 장치로 APS 전원 공급기에 완벽한 2-사분면 작동 추가
  • 다용도 I/O, LAN(LXI Core), USB 및 GPIB

최고의 속도와 다양한 기능

테스트 시스템의 빠른 통합, 더 빠른 제품 테스트, 예산에 맞는 집행 등이 필요할 때 절묘하게 절충할 수 있는 방법이 있습니다. 작고 유연하며 시장을 선도하는 키사이트의 고속 APS N7900 시리즈 DC 전원 공급기는 VersaPower 구조를 채택하고 있어 그러한 절충이 훨씬 쉬워집니다. 키사이트가 테스트 범위와 품질, 디바이스 테스트 시간에서 최적의 균형을 맞출 수 있을 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

주요 사양

출력 수

1

총 전력

1000 또는 2000 W

랙 장치

1 또는 2

리플 및 노이즈

1 ~ 3 mVrms

연결

LAN, USB, GPIB

자세한 사양을 원하십니까?

Find the Model that's Right for You

FEATURED RESOURCES

다른 도움이 필요하십니까?