검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U1833A USB 스마트 노이즈 소스, 10 MHz ~ 18 GHz, 15 dB ENR 공칭
USB 전력(USB TMC 규격) U1833A는 모듈러 신호 분석기, 벤치탑 X-시리즈 신호 분석기 및 FieldFox와 함께 10 MHz – 18 GHz의 광대역 노이즈 지수 측정을 제공합니다
주요 특징
- USB 연결(USB TMC 규격)을 통해 분석기로 ENR 데이터가 자동으로 업로드되므로 전반적인 셋업 시간이 크게 단축됩니다
- ENR(Excess Noise Ratio) 교정 데이터가 전자 방식으로 저장되므로 사용자에 의한 오류가 감소합니다
- 온도 감지로 측정 정확도가 개선되므로 디바이스 성능 사양을 보다 세밀하게 파악할 수 있습니다
U1833A는 USB를 통해 전력이 공급되는 다목적 스마트 노이즈 소스입니다. USB 연결(USB TMC 규격)이 셋업 시간을 크게 줄여주며 노이즈 지수 분석기 및 신호 분석기와의 호환성을 제공합니다. 광대역 노이즈 소스가 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 노이즈 지수를 정확하게 측정합니다.

U1833A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?